Meny Sök

Brickor för kabelgenomföringar

I lager

Brickor för kabelförskruvningar är lämpliga för användning med Essentras sortiment av kabelförskruvningar och låsmuttrar. Tillverkade av neopren, snabbmonterade och fungerar som tätning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
42 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Ytterdiameter Köp
0,3905 kr - 0,3905 kr 46615 I lager
PG 11
24.0 mm
0,9142 kr - 0,9142 kr 175774 I lager
PG 29
40.5 mm
0,6524 kr - 0,6524 kr 27350 I lager
M12 x 1.5
16.0 mm
0,7352 kr - 0,7352 kr Fråga angående leveranstidhär
M32 x 1.5
42.0 mm
0,3905 kr - 0,3905 kr 38344 I lager
3/8" NPT
24.0 mm
0,3644 kr - 0,3714 kr 8259 I lager
PG 7
0,5237 kr - 0,5237 kr 408 I lager
PG 16
0,2603 kr - 0,2603 kr 37671 I lager
PG 7
16.0 mm
0,5237 kr - 0,5237 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 16
26.0 mm
1,3033 kr - 1,3033 kr 4513 I lager
PG 42
59.5 mm
0,4719 kr - 0,4719 kr 81354 I lager
M20 x 1.5
24.0 mm
1,3033 kr - 1,3033 kr Fråga angående leveranstidhär
M50 x 1.5
62.5 mm
0,6524 kr - 0,6524 kr 40861 I lager
3/4" NPT
33.0 mm
0,2603 kr - 0,2603 kr 41154 I lager
PG 9
19.5 mm
1,1746 kr - 1,1746 kr 6821 I lager
PG 36
51.0 mm
0,3905 kr - 0,3905 kr 53800 I lager
M16 x 1.5
19.5 mm
1,1746 kr - 1,1746 kr 1680 I lager
M40
53.0 mm
1,9675 kr - 1,9675 kr 490 I lager
M63 x 1.5
71.0 mm
0,5237 kr - 0,5237 kr 10861 I lager
PG 13.5
24.0 mm
0,7249 kr - 0,7249 kr 13315 I lager
PG 21
34.0 mm
  • av 3
Bricka för kabelgenomföringar PG 11 Neopren Svart

10380970

Prisintervall
0,3905 kr - 0,3905 kr

Lagernivåer
46615 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.9 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 11
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 29 Neopren Svart

10381014

Prisintervall
0,9142 kr - 0,9142 kr

Lagernivåer
175774 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    2.2 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 29
  • Ytterdiameter
    40.5 mm
Tätning för kabelgenomföring M12 x 1.5 Neopren Svart

10381052

Prisintervall
0,6524 kr - 0,6524 kr

Lagernivåer
27350 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
Tätning för kabelgenomföring M32 x 1.5 Neopren Svart

10381090

Prisintervall
0,7352 kr - 0,7352 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.8 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Ytterdiameter
    42.0 mm
Tätning för kabelgenomföring 3/8" NPT Neopren Svart

10381137

Prisintervall
0,3905 kr - 0,3905 kr

Lagernivåer
38344 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    3/8" NPT
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
Bricka för kabelgenomföringar PG 7 Neopren Svart

10381175

Prisintervall
0,3714 kr - 0,3644 kr

Lagernivåer
8259 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    2.3 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 7
  • Commodity Code
    3926909790
Tätning för kabelgenomföring PG 16 Neopren Svart

10381212

Prisintervall
0,5237 kr - 0,5237 kr

Lagernivåer
408 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 16
  • Commodity Code
    3926909790
Bricka för kabelgenomföringar PG 7 Neopren Svart

10380956

Prisintervall
0,2603 kr - 0,2603 kr

Lagernivåer
37671 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 7
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 16 Neopren Svart

10380994

Prisintervall
0,5237 kr - 0,5237 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 16
  • Ytterdiameter
    26.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 42 Neopren Svart

10381038

Prisintervall
1,3033 kr - 1,3033 kr

Lagernivåer
4513 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 42
  • Ytterdiameter
    59.5 mm
Tätning för kabelgenomföring M20 x 1.5 Neopren Svart

10381076

Prisintervall
0,4719 kr - 0,4719 kr

Lagernivåer
81354 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.8 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
Tätning för kabelgenomföring M50 x 1.5 Neopren Svart

10381113

Prisintervall
1,3033 kr - 1,3033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    2.2 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M50 x 1.5
  • Ytterdiameter
    62.5 mm
Tätning för kabelgenomföring 3/4" NPT Neopren Svart

10381151

Prisintervall
0,6524 kr - 0,6524 kr

Lagernivåer
40861 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    3/4" NPT
  • Ytterdiameter
    33.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 9 Neopren Svart

10380963

Prisintervall
0,2603 kr - 0,2603 kr

Lagernivåer
41154 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 9
  • Ytterdiameter
    19.5 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 36 Neopren Svart

10381021

Prisintervall
1,1746 kr - 1,1746 kr

Lagernivåer
6821 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    2.4 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 36
  • Ytterdiameter
    51.0 mm
Tätning för kabelgenomföring M16 x 1.5 Neopren Svart

10381069

Prisintervall
0,3905 kr - 0,3905 kr

Lagernivåer
53800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Ytterdiameter
    19.5 mm
Tätning för kabelgenomföring M40 x 1.5 Neopren Svart

10381106

Prisintervall
1,1746 kr - 1,1746 kr

Lagernivåer
1680 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.7 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M40
  • Ytterdiameter
    53.0 mm
Tätning för kabelgenomföring M63 x 1.5 Neopren Svart

10381120

Prisintervall
1,9675 kr - 1,9675 kr

Lagernivåer
490 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    2.1 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M63 x 1.5
  • Ytterdiameter
    71.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 13.5 Neopren Svart

10380987

Prisintervall
0,5237 kr - 0,5237 kr

Lagernivåer
10861 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.8 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 13.5
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 21 Neopren Svart

10381007

Prisintervall
0,7249 kr - 0,7249 kr

Lagernivåer
13315 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 21
  • Ytterdiameter
    34.0 mm