Meny Sök

Brickor för kabelgenomföringar

I lager

Brickor för kabelförskruvningar är lämpliga för användning med Essentras sortiment av kabelförskruvningar och låsmuttrar. Tillverkade av neopren, snabbmonterade och fungerar som tätning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
42 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Ytterdiameter Köp
0,5084 kr - 0,5084 kr 20011 I lager
PG 13.5
24.0 mm
1,1404 kr - 1,1404 kr 8361 I lager
PG 36
51.0 mm
0,3791 kr - 0,3791 kr 46900 I lager
M16 x 1.5
19.5 mm
0,2527 kr - 0,2527 kr 60471 I lager
PG 7
16.0 mm
0,5084 kr - 0,5084 kr 2632 I lager
PG 16
26.0 mm
0,5084 kr - 0,5084 kr 79174 I lager
1/2" NPT
27.0 mm
0,4426 kr - 0,4512 kr 4472 I lager
PG 9
0,6334 kr - 0,6334 kr 1472 I lager
PG 21
32.5 mm
1,2452 kr - 1,3845 kr 6770 I lager
PG 48
64.0 mm
0,5055 kr - 0,5616 kr 3440 I lager
M25 x 1.5 mm
29.0 mm
1,3486 kr - 1,5081 kr 790 I lager
M63 x 1.5
0,4323 kr - 0,4811 kr 19798 I lager
1/2" NPT
24.0 mm
0,4581 kr - 0,4581 kr 84147 I lager
M20 x 1.5
24.0 mm
1,2653 kr - 1,2653 kr 70 I lager
M50 x 1.5
62.5 mm
0,6334 kr - 0,6334 kr 41216 I lager
3/4" NPT
33.0 mm
1,1404 kr - 1,1404 kr 1680 I lager
M40
53.0 mm
1,2653 kr - 1,2653 kr 4513 I lager
PG 42
59.5 mm
0,3791 kr - 0,3791 kr 25929 I lager
PG 11
0,8876 kr - 0,8876 kr 135 I lager
PG 29
41.0 mm
0,5185 kr - 0,5759 kr 8934 I lager
M12 x 1.5
  • av 3
Tätning för kabelgenomföring PG 13.5 Neopren Svart

10380987

Prisintervall
0,5084 kr - 0,5084 kr

Lagernivåer
20011 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.8 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 13.5
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 36 Neopren Svart

10381021

Prisintervall
1,1404 kr - 1,1404 kr

Lagernivåer
8361 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    2.4 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 36
  • Ytterdiameter
    51.0 mm
Tätning för kabelgenomföring M16 x 1.5 Neopren Svart

10381069

Prisintervall
0,3791 kr - 0,3791 kr

Lagernivåer
46900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Ytterdiameter
    19.5 mm
Bricka för kabelgenomföringar PG 7 Neopren Svart

10380956

Prisintervall
0,2527 kr - 0,2527 kr

Lagernivåer
60471 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 7
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 16 Neopren Svart

10380994

Prisintervall
0,5084 kr - 0,5084 kr

Lagernivåer
2632 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 16
  • Ytterdiameter
    26.0 mm
Tätning för kabelgenomföring 1/2" NPT Neopren Svart

10381144

Prisintervall
0,5084 kr - 0,5084 kr

Lagernivåer
79174 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    1/2" NPT
  • Ytterdiameter
    27.0 mm
Bricka för kabelgenomföringar PG 9 Neopren Svart

10381182

Prisintervall
0,4512 kr - 0,4426 kr

Lagernivåer
4472 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    2.3 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 9
  • Commodity Code
    3926909790
Tätning för kabelgenomföring PG 21 Neopren Svart

10381229

Prisintervall
0,6334 kr - 0,6334 kr

Lagernivåer
1472 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    3.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 21
  • Ytterdiameter
    32.5 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 48 Neopren Svart

10381267

Prisintervall
1,3845 kr - 1,2452 kr

Lagernivåer
6770 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 48
  • Ytterdiameter
    64.0 mm
Tätning för kabelgenomföring M25 x 1.5 mm Neopren Svart

10381304

Prisintervall
0,5616 kr - 0,5055 kr

Lagernivåer
3440 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M25 x 1.5 mm
  • Ytterdiameter
    29.0 mm
Tätning för kabelgenomföring M63 x 1.5 Neopren Svart

10381342

Prisintervall
1,5081 kr - 1,3486 kr

Lagernivåer
790 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M63 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
Tätning för kabelgenomföring 1/2" NPT Neopren Svart

10381359

Prisintervall
0,4811 kr - 0,4323 kr

Lagernivåer
19798 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    4.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    1/2" NPT
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
Tätning för kabelgenomföring M20 x 1.5 Neopren Svart

10381076

Prisintervall
0,4581 kr - 0,4581 kr

Lagernivåer
84147 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.8 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
Tätning för kabelgenomföring M50 x 1.5 Neopren Svart

10381113

Prisintervall
1,2653 kr - 1,2653 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    2.2 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M50 x 1.5
  • Ytterdiameter
    62.5 mm
Tätning för kabelgenomföring 3/4" NPT Neopren Svart

10381151

Prisintervall
0,6334 kr - 0,6334 kr

Lagernivåer
41216 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    3/4" NPT
  • Ytterdiameter
    33.0 mm
Tätning för kabelgenomföring M40 x 1.5 Neopren Svart

10381106

Prisintervall
1,1404 kr - 1,1404 kr

Lagernivåer
1680 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.7 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M40
  • Ytterdiameter
    53.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 42 Neopren Svart

10381038

Prisintervall
1,2653 kr - 1,2653 kr

Lagernivåer
4513 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 42
  • Ytterdiameter
    59.5 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 11 Neopren Svart

10381199

Prisintervall
0,3791 kr - 0,3791 kr

Lagernivåer
25929 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 11
  • Commodity Code
    3926909790
Tätning för kabelgenomföring PG 29 Neopren Svart

10381236

Prisintervall
0,8876 kr - 0,8876 kr

Lagernivåer
135 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 29
  • Ytterdiameter
    41.0 mm
Bricka för kabelgenomföringar M12 x 1.5 Neopren Svart

10381274

Prisintervall
0,5759 kr - 0,5185 kr

Lagernivåer
8934 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790