Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Brickor för kabelförskruvningar är lämpliga för användning med Essentras sortiment av kabelförskruvningar och låsmuttrar. Tillverkade av neopren, snabbmonterade och fungerar som tätning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,6524 kr - 0,6524 kr | 44800 I lager |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,7352 kr - 0,7352 kr | 7225 I lager |
M32 x 1.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,3905 kr - 0,3905 kr | 38344 I lager |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3644 kr - 0,3714 kr | 7934 I lager |
PG 7
|
|
||
| 0,5237 kr - 0,5237 kr | 408 I lager |
PG 16
|
|
||
| 0,3905 kr - 0,3905 kr | 46015 I lager |
PG 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,9142 kr - 0,9142 kr | 175224 I lager |
PG 29
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
| 1,0696 kr - 1,1864 kr | 5571 I lager |
PG 42
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,1746 kr - 1,1746 kr | 6831 I lager |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,3905 kr - 0,3905 kr | 50800 I lager |
M16 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,1746 kr - 1,1746 kr | 1680 I lager |
M40
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 0,5237 kr - 0,5237 kr | 78974 I lager |
1/2" NPT
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,4559 kr - 0,4647 kr | 2322 I lager |
PG 9
|
|
||
| 0,6524 kr - 0,6524 kr | 1522 I lager |
PG 21
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 1,2826 kr - 1,4261 kr | 6770 I lager |
PG 48
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 0,5207 kr - 0,5784 kr | 3140 I lager |
M25 x 1.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1,3891 kr - 1,5533 kr | 790 I lager |
M63 x 1.5
|
|
||
| 0,7249 kr - 0,7249 kr | 13315 I lager |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 1,3033 kr - 1,3033 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M50 x 1.5
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
| 0,6524 kr - 0,6524 kr | 40491 I lager |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm