Meny Sök

Brickor för kabelgenomföringar

I lager

Brickor för kabelförskruvningar är lämpliga för användning med Essentras sortiment av kabelförskruvningar och låsmuttrar. Tillverkade av neopren, snabbmonterade och fungerar som tätning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
42 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Ytterdiameter Köp
0,6524 kr - 0,6524 kr 24800 I lager
M12 x 1.5
16.0 mm
0,7352 kr - 0,7352 kr 375 I lager
M32 x 1.5
42.0 mm
0,3905 kr - 0,3905 kr 38344 I lager
3/8" NPT
24.0 mm
0,3644 kr - 0,3714 kr 7934 I lager
PG 7
0,5237 kr - 0,5237 kr 408 I lager
PG 16
0,3905 kr - 0,3905 kr 46015 I lager
PG 11
24.0 mm
0,9142 kr - 0,9142 kr 175274 I lager
PG 29
40.5 mm
1,0696 kr - 1,1864 kr 5571 I lager
PG 42
60.0 mm
1,1746 kr - 1,1746 kr 6831 I lager
PG 36
51.0 mm
0,3905 kr - 0,3905 kr 50800 I lager
M16 x 1.5
19.5 mm
1,1746 kr - 1,1746 kr 1680 I lager
M40
53.0 mm
0,5237 kr - 0,5237 kr 78974 I lager
1/2" NPT
27.0 mm
0,4559 kr - 0,4647 kr 2322 I lager
PG 9
0,6524 kr - 0,6524 kr 1522 I lager
PG 21
32.5 mm
1,2826 kr - 1,4261 kr 6770 I lager
PG 48
64.0 mm
0,5207 kr - 0,5784 kr 3140 I lager
M25 x 1.5 mm
29.0 mm
1,3891 kr - 1,5533 kr 790 I lager
M63 x 1.5
0,7249 kr - 0,7249 kr 13315 I lager
PG 21
34.0 mm
1,3033 kr - 1,3033 kr Fråga angående leveranstidhär
M50 x 1.5
62.5 mm
0,6524 kr - 0,6524 kr 40766 I lager
3/4" NPT
33.0 mm
  • av 3
Tätning för kabelgenomföring M12 x 1.5 Neopren Svart

10381052

Prisintervall
0,6524 kr - 0,6524 kr

Lagernivåer
24800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
Tätning för kabelgenomföring M32 x 1.5 Neopren Svart

10381090

Prisintervall
0,7352 kr - 0,7352 kr

Lagernivåer
375 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.8 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Ytterdiameter
    42.0 mm
Tätning för kabelgenomföring 3/8" NPT Neopren Svart

10381137

Prisintervall
0,3905 kr - 0,3905 kr

Lagernivåer
38344 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    3/8" NPT
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
Bricka för kabelgenomföringar PG 7 Neopren Svart

10381175

Prisintervall
0,3714 kr - 0,3644 kr

Lagernivåer
7934 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    2.3 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 7
  • Commodity Code
    3926909790
Tätning för kabelgenomföring PG 16 Neopren Svart

10381212

Prisintervall
0,5237 kr - 0,5237 kr

Lagernivåer
408 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 16
  • Commodity Code
    3926909790
Bricka för kabelgenomföringar PG 11 Neopren Svart

10380970

Prisintervall
0,3905 kr - 0,3905 kr

Lagernivåer
46015 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.9 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 11
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 29 Neopren Svart

10381014

Prisintervall
0,9142 kr - 0,9142 kr

Lagernivåer
175274 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    2.2 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 29
  • Ytterdiameter
    40.5 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 42 Neopren Svart

10381250

Prisintervall
1,1864 kr - 1,0696 kr

Lagernivåer
5571 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 42
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 36 Neopren Svart

10381021

Prisintervall
1,1746 kr - 1,1746 kr

Lagernivåer
6831 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    2.4 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 36
  • Ytterdiameter
    51.0 mm
Tätning för kabelgenomföring M16 x 1.5 Neopren Svart

10381069

Prisintervall
0,3905 kr - 0,3905 kr

Lagernivåer
50800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Ytterdiameter
    19.5 mm
Tätning för kabelgenomföring M40 x 1.5 Neopren Svart

10381106

Prisintervall
1,1746 kr - 1,1746 kr

Lagernivåer
1680 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.7 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M40
  • Ytterdiameter
    53.0 mm
Tätning för kabelgenomföring 1/2" NPT Neopren Svart

10381144

Prisintervall
0,5237 kr - 0,5237 kr

Lagernivåer
78974 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    1/2" NPT
  • Ytterdiameter
    27.0 mm
Bricka för kabelgenomföringar PG 9 Neopren Svart

10381182

Prisintervall
0,4647 kr - 0,4559 kr

Lagernivåer
2322 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    2.3 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 9
  • Commodity Code
    3926909790
Tätning för kabelgenomföring PG 21 Neopren Svart

10381229

Prisintervall
0,6524 kr - 0,6524 kr

Lagernivåer
1522 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    3.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 21
  • Ytterdiameter
    32.5 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 48 Neopren Svart

10381267

Prisintervall
1,4261 kr - 1,2826 kr

Lagernivåer
6770 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 48
  • Ytterdiameter
    64.0 mm
Tätning för kabelgenomföring M25 x 1.5 mm Neopren Svart

10381304

Prisintervall
0,5784 kr - 0,5207 kr

Lagernivåer
3140 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M25 x 1.5 mm
  • Ytterdiameter
    29.0 mm
Tätning för kabelgenomföring M63 x 1.5 Neopren Svart

10381342

Prisintervall
1,5533 kr - 1,3891 kr

Lagernivåer
790 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M63 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
Tätning för kabelgenomföring PG 21 Neopren Svart

10381007

Prisintervall
0,7249 kr - 0,7249 kr

Lagernivåer
13315 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 21
  • Ytterdiameter
    34.0 mm
Tätning för kabelgenomföring M50 x 1.5 Neopren Svart

10381113

Prisintervall
1,3033 kr - 1,3033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    2.2 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M50 x 1.5
  • Ytterdiameter
    62.5 mm
Tätning för kabelgenomföring 3/4" NPT Neopren Svart

10381151

Prisintervall
0,6524 kr - 0,6524 kr

Lagernivåer
40766 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    3/4" NPT
  • Ytterdiameter
    33.0 mm