Brickor för kabelförskruvningar är lämpliga för användning med Essentras sortiment av kabelförskruvningar och låsmuttrar. Tillverkade av neopren, snabbmonterade och fungerar som tätning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3905 kr - 0,3905 kr | 46615 I lager |
PG 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,9142 kr - 0,9142 kr | 175774 I lager |
PG 29
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
| 0,6524 kr - 0,6524 kr | 27350 I lager |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,7352 kr - 0,7352 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M32 x 1.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,3905 kr - 0,3905 kr | 38344 I lager |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3644 kr - 0,3714 kr | 8259 I lager |
PG 7
|
|
||
| 0,5237 kr - 0,5237 kr | 408 I lager |
PG 16
|
|
||
| 0,2603 kr - 0,2603 kr | 37671 I lager |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5237 kr - 0,5237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 16
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1,3033 kr - 1,3033 kr | 4513 I lager |
PG 42
|
2.343 in
59.5 mm
|
||
| 0,4719 kr - 0,4719 kr | 80854 I lager |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,3033 kr - 1,3033 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M50 x 1.5
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
| 0,6524 kr - 0,6524 kr | 40861 I lager |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,2603 kr - 0,2603 kr | 41154 I lager |
PG 9
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,1746 kr - 1,1746 kr | 6821 I lager |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,3905 kr - 0,3905 kr | 53800 I lager |
M16 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,1746 kr - 1,1746 kr | 1680 I lager |
M40
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 1,9675 kr - 1,9675 kr | 490 I lager |
M63 x 1.5
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 0,5237 kr - 0,5237 kr | 11661 I lager |
PG 13.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,7249 kr - 0,7249 kr | 13315 I lager |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta