Brickor för kabelförskruvningar är lämpliga för användning med Essentras sortiment av kabelförskruvningar och låsmuttrar. Tillverkade av neopren, snabbmonterade och fungerar som tätning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,1746 kr - 1,1746 kr | 3040 I lager |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,3713 kr - 0,4127 kr | 200 I lager |
M16 x 1.5
|
|
||
| 0,855 kr - 0,9482 kr | 648 I lager |
M40
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1" NPT
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 0,6524 kr - 0,6524 kr | 1472 I lager |
PG 21
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 1,2826 kr - 1,4261 kr | 6770 I lager |
PG 48
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 0,5207 kr - 0,5784 kr | 3140 I lager |
M25 x 1.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1,3891 kr - 1,5533 kr | 790 I lager |
M63 x 1.5
|
|
||
| 0,3905 kr - 0,3905 kr | 46015 I lager |
PG 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,9142 kr - 0,9142 kr | 175274 I lager |
PG 29
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
| 0,6524 kr - 0,6524 kr | 25200 I lager |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2603 kr - 0,2603 kr | 40754 I lager |
PG 9
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,7249 kr - 0,7249 kr | 13315 I lager |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 1,5681 kr - 1,5681 kr | 626 I lager |
PG 48
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,7352 kr - 0,7352 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M32 x 1.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,3905 kr - 0,3905 kr | 38344 I lager |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,2603 kr - 0,2603 kr | 36121 I lager |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5237 kr - 0,5237 kr | 11161 I lager |
PG 13.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,6524 kr - 0,6524 kr | 40866 I lager |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,3905 kr - 0,3905 kr | 25929 I lager |
PG 11
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta