Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Brickor för kabelförskruvningar är lämpliga för användning med Essentras sortiment av kabelförskruvningar och låsmuttrar. Tillverkade av neopren, snabbmonterade och fungerar som tätning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3905 kr - 0,3905 kr | 46615 I lager |
PG 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,9142 kr - 0,9142 kr | 175774 I lager |
PG 29
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
| 0,6524 kr - 0,6524 kr | 27200 I lager |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,7352 kr - 0,7352 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M32 x 1.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,3905 kr - 0,3905 kr | 38344 I lager |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3644 kr - 0,3714 kr | 8259 I lager |
PG 7
|
|
||
| 0,5237 kr - 0,5237 kr | 408 I lager |
PG 16
|
|
||
| 0,2603 kr - 0,2603 kr | 37621 I lager |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5237 kr - 0,5237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 16
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1,3033 kr - 1,3033 kr | 4513 I lager |
PG 42
|
2.343 in
59.5 mm
|
||
| 0,4719 kr - 0,4719 kr | 81644 I lager |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,3033 kr - 1,3033 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M50 x 1.5
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
| 0,6524 kr - 0,6524 kr | 40866 I lager |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,2603 kr - 0,2603 kr | 41154 I lager |
PG 9
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,1746 kr - 1,1746 kr | 6821 I lager |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,3905 kr - 0,3905 kr | 53400 I lager |
M16 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,1746 kr - 1,1746 kr | 1680 I lager |
M40
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 1,9675 kr - 1,9675 kr | 490 I lager |
M63 x 1.5
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 0,5237 kr - 0,5237 kr | 11661 I lager |
PG 13.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,7249 kr - 0,7249 kr | 13315 I lager |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm