Meny Sök

Brickor för kabelgenomföringar

I lager

Brickor för kabelförskruvningar är lämpliga för användning med Essentras sortiment av kabelförskruvningar och låsmuttrar. Tillverkade av neopren, snabbmonterade och fungerar som tätning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
42 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Ytterdiameter Köp
1,1746 kr - 1,1746 kr 3040 I lager
PG 36
51.0 mm
0,3713 kr - 0,4127 kr 200 I lager
M16 x 1.5
0,855 kr - 0,9482 kr 648 I lager
M40
46.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
1" NPT
38.0 mm
0,6524 kr - 0,6524 kr 1472 I lager
PG 21
32.5 mm
1,2826 kr - 1,4261 kr 6770 I lager
PG 48
64.0 mm
0,5207 kr - 0,5784 kr 3440 I lager
M25 x 1.5 mm
29.0 mm
1,3891 kr - 1,5533 kr 790 I lager
M63 x 1.5
0,3905 kr - 0,3905 kr 46615 I lager
PG 11
24.0 mm
0,9142 kr - 0,9142 kr 175774 I lager
PG 29
40.5 mm
0,6524 kr - 0,6524 kr 27350 I lager
M12 x 1.5
16.0 mm
0,2603 kr - 0,2603 kr 41154 I lager
PG 9
19.5 mm
0,7249 kr - 0,7249 kr 13315 I lager
PG 21
34.0 mm
1,5681 kr - 1,5681 kr 626 I lager
PG 48
63.0 mm
0,7352 kr - 0,7352 kr Fråga angående leveranstidhär
M32 x 1.5
42.0 mm
0,3905 kr - 0,3905 kr 38344 I lager
3/8" NPT
24.0 mm
0,2603 kr - 0,2603 kr 37671 I lager
PG 7
16.0 mm
0,5237 kr - 0,5237 kr 11661 I lager
PG 13.5
24.0 mm
0,6524 kr - 0,6524 kr 40866 I lager
3/4" NPT
33.0 mm
0,3905 kr - 0,3905 kr 25929 I lager
PG 11
  • av 3
Tätning för kabelgenomföring PG 36 Neopren Svart

10381243

Prisintervall
1,1746 kr - 1,1746 kr

Lagernivåer
3040 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 36
  • Ytterdiameter
    51.0 mm
Tätning för kabelgenomföring M16 x 1.5 Neopren Svart

10381281

Prisintervall
0,4127 kr - 0,3713 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Commodity Code
    4016930090
Tätning för kabelgenomföring M40 x 1.5 Neopren Svart

10381328

Prisintervall
0,9482 kr - 0,855 kr

Lagernivåer
648 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    4.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M40
  • Ytterdiameter
    46.0 mm
Tätning för kabelgenomföring 1" NPT Neopren Svart

10629185


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    1" NPT
  • Ytterdiameter
    38.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 21 Neopren Svart

10381229

Prisintervall
0,6524 kr - 0,6524 kr

Lagernivåer
1472 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    3.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 21
  • Ytterdiameter
    32.5 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 48 Neopren Svart

10381267

Prisintervall
1,4261 kr - 1,2826 kr

Lagernivåer
6770 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 48
  • Ytterdiameter
    64.0 mm
Tätning för kabelgenomföring M25 x 1.5 mm Neopren Svart

10381304

Prisintervall
0,5784 kr - 0,5207 kr

Lagernivåer
3440 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M25 x 1.5 mm
  • Ytterdiameter
    29.0 mm
Tätning för kabelgenomföring M63 x 1.5 Neopren Svart

10381342

Prisintervall
1,5533 kr - 1,3891 kr

Lagernivåer
790 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M63 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
Bricka för kabelgenomföringar PG 11 Neopren Svart

10380970

Prisintervall
0,3905 kr - 0,3905 kr

Lagernivåer
46615 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.9 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 11
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 29 Neopren Svart

10381014

Prisintervall
0,9142 kr - 0,9142 kr

Lagernivåer
175774 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    2.2 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 29
  • Ytterdiameter
    40.5 mm
Tätning för kabelgenomföring M12 x 1.5 Neopren Svart

10381052

Prisintervall
0,6524 kr - 0,6524 kr

Lagernivåer
27350 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 9 Neopren Svart

10380963

Prisintervall
0,2603 kr - 0,2603 kr

Lagernivåer
41154 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 9
  • Ytterdiameter
    19.5 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 21 Neopren Svart

10381007

Prisintervall
0,7249 kr - 0,7249 kr

Lagernivåer
13315 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 21
  • Ytterdiameter
    34.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 48 Neopren Svart

10381045

Prisintervall
1,5681 kr - 1,5681 kr

Lagernivåer
626 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 48
  • Ytterdiameter
    63.0 mm
Tätning för kabelgenomföring M32 x 1.5 Neopren Svart

10381090

Prisintervall
0,7352 kr - 0,7352 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.8 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Ytterdiameter
    42.0 mm
Tätning för kabelgenomföring 3/8" NPT Neopren Svart

10381137

Prisintervall
0,3905 kr - 0,3905 kr

Lagernivåer
38344 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    3/8" NPT
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
Bricka för kabelgenomföringar PG 7 Neopren Svart

10380956

Prisintervall
0,2603 kr - 0,2603 kr

Lagernivåer
37671 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 7
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 13.5 Neopren Svart

10380987

Prisintervall
0,5237 kr - 0,5237 kr

Lagernivåer
11661 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.8 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 13.5
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
Tätning för kabelgenomföring 3/4" NPT Neopren Svart

10381151

Prisintervall
0,6524 kr - 0,6524 kr

Lagernivåer
40866 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    3/4" NPT
  • Ytterdiameter
    33.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 11 Neopren Svart

10381199

Prisintervall
0,3905 kr - 0,3905 kr

Lagernivåer
25929 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 11
  • Commodity Code
    3926909790