Meny Sök

Kåpa med dragtunga 25.0 mm PVC Svart

This black PVC standard multi-flex cap fits 11.0 - 13.5 mm diameters to protect threaded or non-threaded applications. The star design allows flexibility to expand making it easy to fit and remove.
Essentra artikelnummer:

10015803

Tillverkarens artikelnummer:

MFWA-110-025

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 7,3897 kr
2000 + 4,553 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

1 477,94 kr

200 x 7,3897 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
h 25.0 mm
d2 13.5 mm
d 11.0 mm
Gängstorlekar M12, 1/4 in BSP, 1/2 in, 7/6 in UNF
Gängstandard BSP
Gängstandard Metrisk
Gängstandard UNF
Färg Svart
Allt material Flexibel polyvinylklorid
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss