Regelsärrar med T-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
Serienummer: SR5518
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Handtagslängd | Regellängd | Material | Nyckeltyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103,0571 kr - 144,2799 kr | 426 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 103,0571 kr - 144,2799 kr | 24 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 103,0579 kr - 144,281 kr | 285 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 79,2506 kr - 123,2788 kr | 28 I lager |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
||
| 103,0571 kr - 144,2799 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 89,4889 kr - 125,2845 kr | 92 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 82,8509 kr - 82,8509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 57,9466 kr - 64,3851 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 97,423 kr - 136,3923 kr | 2 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 82,8509 kr - 82,8509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 52,4402 kr - 81,5736 kr | 23 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 82,8509 kr - 82,8509 kr | 12 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 127,0635 kr - 177,889 kr | 2 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 48,8579 kr - 54,2866 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 114,7006 kr - 160,5809 kr | 2 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 67,5973 kr - 105,1513 kr | 3 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 46,3573 kr - 51,5081 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.335 in
8.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 107,2172 kr - 150,104 kr | 25 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 107,582 kr - 150,6148 kr | 18 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 82,8509 kr - 82,8509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta