Regelsärrar med T-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
Serienummer: SR5518
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Handtagslängd | Regellängd | Material | Nyckeltyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,6282 kr - 126,9772 kr | 28 I lager |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
||
| 81,6282 kr - 126,9772 kr | 23 I lager |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
||
| 116,4082 kr - 162,9714 kr | 16 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 53,7866 kr - 83,6681 kr | 2 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 92,1736 kr - 129,0431 kr | 116 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 110,4337 kr - 154,6072 kr | 103 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 130,8755 kr - 183,2257 kr | 2 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 110,7128 kr - 154,9979 kr | 380 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 110,4337 kr - 154,6072 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 85,3365 kr - 85,3365 kr | 45 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 85,3365 kr - 85,3365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 50,3237 kr - 55,9153 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 106,1488 kr - 148,6084 kr | 376 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 106,1488 kr - 148,6084 kr | 24 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 107,8296 kr - 150,9614 kr | 10 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 121,4294 kr - 170,0011 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 47,7481 kr - 53,0534 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.335 in
8.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 85,3365 kr - 85,3365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 50,3237 kr - 55,9153 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 110,4337 kr - 154,6072 kr | 25 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta