Regelsärrar med T-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
Serienummer: SR5518
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Handtagslängd | Regellängd | Material | Nyckeltyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,6412 kr - 59,6014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 122,1801 kr - 171,0521 kr | 23 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 109,3909 kr - 153,1472 kr | 77 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 112,9734 kr - 158,1628 kr | 22 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 85,3365 kr - 85,3365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 118,1417 kr - 165,3984 kr | 2 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 69,6252 kr - 108,3058 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 110,4337 kr - 154,6072 kr | 25 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 122,1801 kr - 171,0521 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 110,4337 kr - 154,6072 kr | 103 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 92,1736 kr - 129,0431 kr | 56 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 116,4082 kr - 162,9714 kr | 16 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 53,7866 kr - 83,6681 kr | 2 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 106,1496 kr - 148,6095 kr | 159 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 81,6282 kr - 126,9772 kr | 28 I lager |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
||
| 106,1488 kr - 148,6084 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 81,6282 kr - 126,9772 kr | 23 I lager |
|
|
2.441 in
62.0 mm