Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Regelsärrar med T-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
Serienummer: SR5518
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Handtagslängd | Regellängd | Material | Nyckeltyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130,8755 kr - 183,2257 kr | 2 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 59,6885 kr - 66,3205 kr | 99 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 100,3458 kr - 140,4841 kr | 2 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 121,4294 kr - 170,0011 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 107,8296 kr - 150,9614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 110,7128 kr - 154,9979 kr | 376 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 59,685 kr - 66,3167 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 106,1488 kr - 148,6084 kr | 426 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 85,3365 kr - 85,3365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 110,4337 kr - 154,6072 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 106,1488 kr - 148,6084 kr | 24 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 92,1736 kr - 129,0431 kr | 56 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 109,3909 kr - 153,1472 kr | 75 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 112,9734 kr - 158,1628 kr | 22 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 47,7481 kr - 53,0534 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.335 in
8.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 53,7866 kr - 83,6681 kr | 2 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 116,4082 kr - 162,9714 kr | 16 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 85,3365 kr - 85,3365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 85,3365 kr - 85,3365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 54,0135 kr - 84,0209 kr | 23 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm