Regelspärrar med L-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Handtagslängd | Regellängd | Färg | Spärrmodell | Inriktning vid montering | Material | Grepplängd | Köp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107,5623 kr - 209,1388 kr | I produktion |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Regelspärrar
|
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
78,392 kr - 470,0007 kr | 25 I lager |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
Regelspärrar
|
Vänsterhänt
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
80,4378 kr - 80,4378 kr | I produktion |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Regelspärrar
|
Universell
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
599,5194 kr - 599,5194 kr | I produktion |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universell
|
Rostfritt stål
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
115,1664 kr - 243,7601 kr | 10 I lager |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Regelspärrar
|
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
99,2751 kr - 190,4933 kr | 1 I lager |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Regelspärrar
|
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
123,0461 kr - 242,9756 kr | 14 I lager |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Regelspärrar
|
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
80,4378 kr - 80,4378 kr | I produktion |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grå
|
Regelspärrar
|
Universell
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
2114030E | 599,5194 kr - 599,5194 kr | I produktion |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universell
|
Rostfritt stål
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
599,5194 kr - 599,5194 kr | I produktion |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universell
|
Rostfritt stål
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
80,4378 kr - 80,4378 kr | I produktion |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Regelspärrar
|
Universell
|
Zamak
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
599,5194 kr - 599,5194 kr | I produktion |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universell
|
Rostfritt stål
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta