20055271
9600120113960E
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 26,3208 kr |
| 5 + | 23,6887 kr |
| Handtagsmaterial | PA |
|---|---|
| Regelmaterial | Stål |
| Material, spärr | PA |
| Handtagsmodell | Stjärnhandtag |
| Modell | Reverse Deep Cam |
| Monteringshålets längd | 22.2 mm |
| Monteringshålets längd | 0.874 in |
| Monteringshålets bredd | 20.2 mm |
| Monteringshålets bredd | 0.795 in |
| Låsområde | 0.335 - 1.969 in |
| Låsområde | 8.5 - 50.0 mm |
| Commodity Code | 8301409000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta