Antal | Enhetspris |
---|---|
1 + | 32,6242 kr |
Handle Material | PA |
---|---|
Cam Material | Steel |
Latch Material | PA |
Handle Style | Star Handle |
Style | Offset Cam |
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Grip Range | 26.0 - 68.0 mm |
Grip Range | 1.024 - 2.677 in |
Commodity Code | 8301409000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta