20079819
9600112123936E
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 30,4165 kr |
| 5 + | 27,3748 kr |
| Handtagsmaterial | PA |
|---|---|
| Regelmaterial | Stål |
| Material, spärr | Zinklegering |
| Handtagsmodell | Stjärnhandtag |
| Modell | Offset Cam |
| Monteringshålets längd | 22.2 mm |
| Monteringshålets längd | 0.874 in |
| Monteringshålets bredd | 0.795 in |
| Monteringshålets bredd | 20.2 mm |
| Låsområde | 1.043 - 2.677 in |
| Låsområde | 26.5 - 68.0 mm |
| Commodity Code | 8301409000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta