Meny Sök

Kvartsvarvslås 70.0 mm 28.5 mm Zinklegering

Blindregelspärrar med handtag – Justerbara, används till elpaneler, dörrar/luckor, skåp och liknande. Handtaget kan tas bort och är därför inte nödvändigt. När det inte används kan låset öppnas med en 9 mm trekantsnyckel. Kammen är av stål och spärren av formsprutad zinklegering.
Essentra artikelnummer:

20079826

Tillverkarens artikelnummer:

9600111113947E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 31,329 kr
5 + 28,1961 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

31,33 kr

1 x 31,329 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handtagsmaterial PA
Regelmaterial Stål
Material, spärr Zinklegering
Handtagsmodell Stjärnhandtag
Modell Deep Cam
Monteringshålets längd 22.2 mm
Monteringshålets bredd 20.2 mm
Låsområde 28.5 - 70.0 mm
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss