Meny Sök

Blindpluggar

I lager

Blindpluggar skyddar plåten från vassa kanter och tätar panelens hålrum för att förhindra att damm och fukt tränger in. De ger en ren yta, kan motstå syror och dämpar även vibrationer. Finns i olika material; TPE klarar temperaturer upp till 95 C, TPR klarar -40 C till 135 C, och PVC klarar upp till 50 C.De skyddar mot fukt och damm, är syrabeständiga och vibrationsdämpande.Används i elektroniska tillämpningar och fordonsindustrin.Används på metallplåt för att skydda mot vassa kanter och är perfekta för att försluta håligheter i paneler. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Färg: Svart Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2Serienummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D d1 h d2 Material H Typ Köp
0,6612 kr - 2,4471 kr Fråga angående leveranstidhär
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
0,558 kr - 1,9976 kr 8000 I lager
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
1,9231 kr - 7,1748 kr 684 I lager
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
1,4438 kr - 3,5291 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
0,7308 kr - 2,73 kr 8000 I lager
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
1,4941 kr - 5,5933 kr 17000 I lager
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
TPR
7.0 mm
2,5741 kr - 9,6385 kr 1500 I lager
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPR
8.2 mm
3,151 kr - 11,786 kr 3338 I lager
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
2,0267 kr - 7,6076 kr 2200 I lager
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
2,9587 kr - 11,1035 kr 5000 I lager
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
2,9587 kr - 11,1035 kr 52489 I lager
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
2,9587 kr - 11,1035 kr 5840 I lager
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
6,2133 kr - 6,2133 kr 419 I lager
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
1,2618 kr - 4,711 kr 40500 I lager
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
0,7115 kr - 2,6635 kr 45000 I lager
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
1,5829 kr - 1,7308 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
TPR
7.5 mm
1,5089 kr - 3,7621 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
6,8495 kr - 10,604 kr 500 I lager
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
TPR
8.7 mm
0,6849 kr - 2,5636 kr 31000 I lager
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
1,1849 kr - 2,9465 kr Fråga angående leveranstidhär
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
  • av 3
Blindplugg 17.7 mm PVC Svart

10072721

Prisintervall
2,4471 kr - 0,6612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Blindplugg 14.5 mm PVC Svart

10072400

Prisintervall
1,9976 kr - 0,558 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Blindplugg 32.0 mm PVC Svart

10079102

Prisintervall
7,1748 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
684 I lager
Egenskaper
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Blindplugg 20.0 mm PVC Svart

10082225

Prisintervall
3,5291 kr - 1,4438 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Blindplugg 9.3 mm TPR Svart

10090046

Prisintervall
2,73 kr - 0,7308 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Blindplugg 20.0 mm TPR Svart

10090084

Prisintervall
5,5933 kr - 1,4941 kr

Lagernivåer
17000 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Blindplugg 28.5 mm TPR Svart

10090121

Prisintervall
9,6385 kr - 2,5741 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Blindplugg 43.7 mm PVC Svart

10072554

Prisintervall
11,786 kr - 3,151 kr

Lagernivåer
3338 I lager
Egenskaper
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Blindplugg 30.0 mm PVC Svart

10073704

Prisintervall
7,6076 kr - 2,0267 kr

Lagernivåer
2200 I lager
Egenskaper
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Blindplugg 38.2 mm PVC Svart

10074312

Prisintervall
11,1035 kr - 2,9587 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Blindplugg 38.2 mm PVC Svart

10082041

Prisintervall
11,1035 kr - 2,9587 kr

Lagernivåer
52489 I lager
Egenskaper
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Blindplugg 38.2 mm PVC Svart

10081815

Prisintervall
11,1035 kr - 2,9587 kr

Lagernivåer
5840 I lager
Egenskaper
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Blindplugg 57.5 mm PVC Svart

10070499

Prisintervall
6,2133 kr - 6,2133 kr

Lagernivåer
419 I lager
Egenskaper
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Blindplugg 25.0 mm PVC Svart

10071731

Prisintervall
4,711 kr - 1,2618 kr

Lagernivåer
40500 I lager
Egenskaper
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Blindplugg 9.5 mm TPR Svart

10090053

Prisintervall
2,6635 kr - 0,7115 kr

Lagernivåer
45000 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Blindplugg 22.0 mm TPR Svart

10090091

Prisintervall
1,7308 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Blindplugg 20.0 mm PVC Svart

10087411

Prisintervall
3,7621 kr - 1,5089 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Blindplugg 30.0 mm TPR Svart

10090138

Prisintervall
10,604 kr - 6,8495 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Blindplugg 14.5 mm PVC Svart

10069851

Prisintervall
2,5636 kr - 0,6849 kr

Lagernivåer
31000 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Blindplugg 18.7 mm PVC Svart

10071175

Prisintervall
2,9465 kr - 1,1849 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm