Meny Sök

Blindpluggar

I lager

Blindpluggar skyddar plåten från vassa kanter och tätar panelens hålrum för att förhindra att damm och fukt tränger in. De ger en ren yta, kan motstå syror och dämpar även vibrationer. Finns i olika material; TPE klarar temperaturer upp till 95 C, TPR klarar -40 C till 135 C, och PVC klarar upp till 50 C.De skyddar mot fukt och damm, är syrabeständiga och vibrationsdämpande.Används i elektroniska tillämpningar och fordonsindustrin.Används på metallplåt för att skydda mot vassa kanter och är perfekta för att försluta håligheter i paneler. Material: PVC, Nylon 6/6, TPE, EBA, TPR Färg: Svart Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2Serienummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D d1 h d2 Material H Typ Köp
1,0158 kr - 2,5414 kr 1265 I lager
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
0,6849 kr - 2,5636 kr 2000 I lager
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
0,4452 kr - 1,6646 kr 82200 I lager
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
1,5977 kr - 5,9762 kr 9900 I lager
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
6,2133 kr - 6,2133 kr 2419 I lager
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
1,2618 kr - 4,711 kr 29000 I lager
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
0,558 kr - 1,9976 kr 8000 I lager
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
0,6612 kr - 2,4471 kr 5000 I lager
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
1,9231 kr - 7,1748 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,9823 kr - 3,6623 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
1,2618 kr - 4,711 kr 12000 I lager
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
0,7308 kr - 2,73 kr 3000 I lager
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
1,5829 kr - 1,7308 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
TPR
7.5 mm
6,8495 kr - 10,604 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
TPR
8.7 mm
1,9231 kr - 7,1748 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,4906 kr - 1,7645 kr Fråga angående leveranstidhär
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
0,7115 kr - 2,6635 kr 29000 I lager
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
2,5741 kr - 9,6385 kr 8300 I lager
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPR
8.2 mm
1,4941 kr - 5,5933 kr 16000 I lager
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
TPR
7.0 mm
4,734 kr - 11,5557 kr 12400 I lager
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
  • av 3
Blindplugg 19.0 mm PVC Svart

10104279

Prisintervall
2,5414 kr - 1,0158 kr

Lagernivåer
1265 I lager
Egenskaper
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Blindplugg 14.5 mm PVC Svart

10069851

Prisintervall
2,5636 kr - 0,6849 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Blindplugg 9.5 mm PVC Svart

10072387

Prisintervall
1,6646 kr - 0,4452 kr

Lagernivåer
82200 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Blindplugg 28.5 mm PVC Svart

10072646

Prisintervall
5,9762 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
9900 I lager
Egenskaper
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Blindplugg 57.5 mm PVC Svart

10070499

Prisintervall
6,2133 kr - 6,2133 kr

Lagernivåer
2419 I lager
Egenskaper
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Blindplugg 25.0 mm PVC Svart

10071731

Prisintervall
4,711 kr - 1,2618 kr

Lagernivåer
29000 I lager
Egenskaper
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Blindplugg 14.5 mm PVC Svart

10072400

Prisintervall
1,9976 kr - 0,558 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Blindplugg 17.7 mm PVC Svart

10072721

Prisintervall
2,4471 kr - 0,6612 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Blindplugg 32.0 mm PVC Svart

10079102

Prisintervall
7,1748 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Blindplugg 22.0 mm PVC Svart

10069769

Prisintervall
3,6623 kr - 0,9823 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Blindplugg 25.0 mm PVC Svart

10071168

Prisintervall
4,711 kr - 1,2618 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Blindplugg 9.3 mm TPR Svart

10090046

Prisintervall
2,73 kr - 0,7308 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Blindplugg 22.0 mm TPR Svart

10090091

Prisintervall
1,7308 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Blindplugg 30.0 mm TPR Svart

10090138

Prisintervall
10,604 kr - 6,8495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Blindplugg 32.0 mm PVC Svart

10071830

Prisintervall
7,1748 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Blindplugg 9.3 mm PVC Svart

10072516

Prisintervall
1,7645 kr - 0,4906 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Blindplugg 9.5 mm TPR Svart

10090053

Prisintervall
2,6635 kr - 0,7115 kr

Lagernivåer
29000 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Blindplugg 28.5 mm TPR Svart

10090121

Prisintervall
9,6385 kr - 2,5741 kr

Lagernivåer
8300 I lager
Egenskaper
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Blindplugg 20.0 mm TPR Svart

10090084

Prisintervall
5,5933 kr - 1,4941 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Blindplugg 38.2 mm TPR Svart

10090176

Prisintervall
11,5557 kr - 4,734 kr

Lagernivåer
12400 I lager
Egenskaper
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm