Meny Sök

Blindpluggar

I lager

Blindpluggar skyddar plåten från vassa kanter och tätar panelens hålrum för att förhindra att damm och fukt tränger in. De ger en ren yta, kan motstå syror och dämpar även vibrationer. Finns i olika material; TPE klarar temperaturer upp till 95 C, TPR klarar -40 C till 135 C, och PVC klarar upp till 50 C.De skyddar mot fukt och damm, är syrabeständiga och vibrationsdämpande.Används i elektroniska tillämpningar och fordonsindustrin.Används på metallplåt för att skydda mot vassa kanter och är perfekta för att försluta håligheter i paneler. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Färg: Svart Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2Serienummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 – Extra kraftigt
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D d1 h d2 Material H Typ Köp
6,0324 kr - 6,0324 kr 1500 I lager
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
2,8725 kr - 10,7801 kr 53000 I lager
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
0,9537 kr - 3,5556 kr 13800 I lager
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
1,2251 kr - 4,5738 kr 43509 I lager
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
0,8603 kr - 3,2162 kr 500 I lager
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
0,4323 kr - 1,6162 kr 85300 I lager
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
1,5512 kr - 5,8021 kr Fråga angående leveranstidhär
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
2,8725 kr - 10,7801 kr 7450 I lager
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
0,665 kr - 2,4889 kr 42000 I lager
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
1,1504 kr - 2,8606 kr Fråga angående leveranstidhär
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
3,0593 kr - 11,4427 kr 4988 I lager
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
0,7095 kr - 2,6505 kr 8000 I lager
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
0,5256 kr - 1,9556 kr 39000 I lager
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
1,2251 kr - 4,5738 kr 50500 I lager
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
0,5418 kr - 1,9394 kr 8000 I lager
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
0,642 kr - 2,3758 kr 5000 I lager
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
1,8671 kr - 6,9658 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
1,8671 kr - 6,9658 kr 11400 I lager
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,4763 kr - 1,7131 kr 2000 I lager
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
4,5961 kr - 11,2191 kr 4600 I lager
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
  • av 3
Blindplugg 57.5 mm PVC Svart

10070499

Prisintervall
6,0324 kr - 6,0324 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Blindplugg 38.2 mm PVC Svart

10082041

Prisintervall
10,7801 kr - 2,8725 kr

Lagernivåer
53000 I lager
Egenskaper
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Blindplugg 22.0 mm PVC Svart

10069769

Prisintervall
3,5556 kr - 0,9537 kr

Lagernivåer
13800 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Blindplugg 25.0 mm PVC Svart

10071168

Prisintervall
4,5738 kr - 1,2251 kr

Lagernivåer
43509 I lager
Egenskaper
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Blindplugg 17.0 mm PVC Svart

10072028

Prisintervall
3,2162 kr - 0,8603 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Blindplugg 9.5 mm PVC Svart

10072387

Prisintervall
1,6162 kr - 0,4323 kr

Lagernivåer
85300 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Blindplugg 28.5 mm PVC Svart

10072646

Prisintervall
5,8021 kr - 1,5512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Blindplugg 38.2 mm PVC Svart

10074312

Prisintervall
10,7801 kr - 2,8725 kr

Lagernivåer
7450 I lager
Egenskaper
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Blindplugg 14.5 mm PVC Svart

10069851

Prisintervall
2,4889 kr - 0,665 kr

Lagernivåer
42000 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Blindplugg 18.7 mm PVC Svart

10071175

Prisintervall
2,8606 kr - 1,1504 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Blindplugg 43.7 mm PVC Svart

10072554

Prisintervall
11,4427 kr - 3,0593 kr

Lagernivåer
4988 I lager
Egenskaper
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Blindplugg 9.3 mm TPR Svart

10090046

Prisintervall
2,6505 kr - 0,7095 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Blindplugg 15.0 mm PVC Svart

10071083

Prisintervall
1,9556 kr - 0,5256 kr

Lagernivåer
39000 I lager
Egenskaper
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Blindplugg 25.0 mm PVC Svart

10071731

Prisintervall
4,5738 kr - 1,2251 kr

Lagernivåer
50500 I lager
Egenskaper
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Blindplugg 14.5 mm PVC Svart

10072400

Prisintervall
1,9394 kr - 0,5418 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Blindplugg 17.7 mm PVC Svart

10072721

Prisintervall
2,3758 kr - 0,642 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Blindplugg 32.0 mm PVC Svart

10079102

Prisintervall
6,9658 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Blindplugg 32.0 mm PVC Svart

10071830

Prisintervall
6,9658 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
11400 I lager
Egenskaper
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Blindplugg 9.3 mm PVC Svart

10072516

Prisintervall
1,7131 kr - 0,4763 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Blindplugg 38.2 mm TPR Svart

10090176

Prisintervall
11,2191 kr - 4,5961 kr

Lagernivåer
4600 I lager
Egenskaper
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm