Meny Sök

Blindpluggar

I lager

Blindpluggar skyddar plåten från vassa kanter och tätar panelens hålrum för att förhindra att damm och fukt tränger in. De ger en ren yta, kan motstå syror och dämpar även vibrationer. Finns i olika material; TPE klarar temperaturer upp till 95 C, TPR klarar -40 C till 135 C, och PVC klarar upp till 50 C.De skyddar mot fukt och damm, är syrabeständiga och vibrationsdämpande.Används i elektroniska tillämpningar och fordonsindustrin.Används på metallplåt för att skydda mot vassa kanter och är perfekta för att försluta håligheter i paneler. Material: PVC, Nylon 6/6, TPE, EBA, TPR Färg: Svart Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2Serienummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D d1 h d2 Material H Typ Köp
0,8317 kr - 0,8317 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
7.0 mm
1.7 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
4
0,4203 kr - 0,9209 kr 5990 I lager
7.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
EBA
2
0,3419 kr - 0,8911 kr 4668 I lager
19.0 mm
5.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,2802 kr - 0,8169 kr 3848 I lager
8.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
TPE
6
0,325 kr - 0,6535 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
1,307 kr - 1,307 kr 160224 I lager
19.0 mm
3.0 mm
19.0 mm
EBA
5
0,8098 kr - 0,826 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
0,7788 kr - 0,8895 kr 800 I lager
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
0,7802 kr - 0,8909 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
1,0158 kr - 2,5414 kr 10765 I lager
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
0,7115 kr - 2,6635 kr 19000 I lager
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
2,9587 kr - 11,1035 kr 37000 I lager
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
0,6849 kr - 2,5636 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
1,1849 kr - 2,9465 kr 17500 I lager
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
1,5089 kr - 3,7621 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
1,4438 kr - 3,5291 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
0,4452 kr - 1,6646 kr 61200 I lager
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
6,2577 kr - 23,4222 kr 100 I lager
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
4,7635 kr - 11,601 kr Fråga angående leveranstidhär
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
0,5414 kr - 2,0142 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
  • av 3
Blindplugg 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Svart

10105429

Prisintervall
0,8317 kr - 0,8317 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    7.0 mm
  • h
    1.7 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • d2
    7.0 mm
Blindplugg 7.0 mm 2.0 mm EBA Svart

10105436

Prisintervall
0,9209 kr - 0,4203 kr

Lagernivåer
5990 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • Material
    EBA
  • Färg
    Svart
Blindplugg 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Svart

10105412

Prisintervall
0,8911 kr - 0,3419 kr

Lagernivåer
4668 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Blindplugg 8.0 mm 15.0 mm TPE Svart

10105450

Prisintervall
0,8169 kr - 0,2802 kr

Lagernivåer
3848 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Material
    TPE
  • Färg
    Svart
Blindplugg 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Svart

10105405

Prisintervall
0,6535 kr - 0,325 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.5 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Blindplugg 19.0 mm 35.0 mm 3.0 mm EBA Svart

10105443

Prisintervall
1,307 kr - 1,307 kr

Lagernivåer
160224 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Material
    EBA
  • Färg
    Svart
Blindplugg 2.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Svart

10488683

Prisintervall
0,826 kr - 0,8098 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Blindplugg 2.5 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Svart

10024058

Prisintervall
0,8895 kr - 0,7788 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Blindplugg 2.5 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Svart

10024041

Prisintervall
0,8909 kr - 0,7802 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Blindplugg 19.0 mm PVC Svart

10104279

Prisintervall
2,5414 kr - 1,0158 kr

Lagernivåer
10765 I lager
Egenskaper
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Blindplugg 9.5 mm TPR Svart

10090053

Prisintervall
2,6635 kr - 0,7115 kr

Lagernivåer
19000 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Blindplugg 38.2 mm PVC Svart

10082041

Prisintervall
11,1035 kr - 2,9587 kr

Lagernivåer
37000 I lager
Egenskaper
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Blindplugg 14.5 mm PVC Svart

10069851

Prisintervall
2,5636 kr - 0,6849 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Blindplugg 18.7 mm PVC Svart

10071175

Prisintervall
2,9465 kr - 1,1849 kr

Lagernivåer
17500 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Blindplugg 20.0 mm PVC Svart

10087411

Prisintervall
3,7621 kr - 1,5089 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Blindplugg 20.0 mm PVC Svart

10082225

Prisintervall
3,5291 kr - 1,4438 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Blindplugg 9.5 mm PVC Svart

10072387

Prisintervall
1,6646 kr - 0,4452 kr

Lagernivåer
61200 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Blindplugg 57.5 mm TPR Svart

10090190

Prisintervall
23,4222 kr - 6,2577 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Blindplugg 43.7 mm TPR Svart

10090183

Prisintervall
11,601 kr - 4,7635 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Blindplugg 15.0 mm PVC Svart

10071083

Prisintervall
2,0142 kr - 0,5414 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm