Meny Sök

Blindpluggar

I lager

Blindpluggar skyddar plåten från vassa kanter och tätar panelens hålrum för att förhindra att damm och fukt tränger in. De ger en ren yta, kan motstå syror och dämpar även vibrationer. Finns i olika material; TPE klarar temperaturer upp till 95 C, TPR klarar -40 C till 135 C, och PVC klarar upp till 50 C.De skyddar mot fukt och damm, är syrabeständiga och vibrationsdämpande.Används i elektroniska tillämpningar och fordonsindustrin.Används på metallplåt för att skydda mot vassa kanter och är perfekta för att försluta håligheter i paneler. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Färg: Svart Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2Serienummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D d1 h d2 Material H Typ Köp
0,5414 kr - 2,0142 kr 10000 I lager
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
1,9231 kr - 7,1748 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
4,734 kr - 11,5557 kr 6200 I lager
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
0,8033 kr - 1,9531 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
4,7635 kr - 11,601 kr 498 I lager
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
4,734 kr - 11,5557 kr 5600 I lager
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
1,4941 kr - 5,5933 kr 17000 I lager
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
TPR
7.0 mm
2,5741 kr - 9,6385 kr 4400 I lager
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPR
8.2 mm
6,8495 kr - 10,604 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
TPR
8.7 mm
6,2577 kr - 23,4222 kr 800 I lager
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
1,8788 kr - 4,711 kr 4500 I lager
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPR
5.6 mm
2,0415 kr - 7,6575 kr 9750 I lager
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
TPR
6.5 mm
3,0623 kr - 11,4863 kr 5963 I lager
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
1,04 kr - 3,8787 kr 10000 I lager
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
1,1849 kr - 2,9465 kr Fråga angående leveranstidhär
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
0,4452 kr - 1,6646 kr 62200 I lager
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
1,5977 kr - 5,9762 kr Fråga angående leveranstidhär
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
2,9587 kr - 11,1035 kr 2400 I lager
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
0,8861 kr - 3,3127 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
1,2618 kr - 4,711 kr 39000 I lager
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
  • av 3
Blindplugg 15.0 mm PVC Svart

10071083

Prisintervall
2,0142 kr - 0,5414 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Blindplugg 32.0 mm PVC Svart

10071830

Prisintervall
7,1748 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Blindplugg 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Svart

10090169

Prisintervall
11,5557 kr - 4,734 kr

Lagernivåer
6200 I lager
Egenskaper
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • d2
    31.5 mm
Blindplugg 17.5 mm PVC Svart

10090435

Prisintervall
1,9531 kr - 0,8033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Blindplugg 43.7 mm TPR Svart

10090183

Prisintervall
11,601 kr - 4,7635 kr

Lagernivåer
498 I lager
Egenskaper
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Blindplugg 38.2 mm TPR Svart

10090176

Prisintervall
11,5557 kr - 4,734 kr

Lagernivåer
5600 I lager
Egenskaper
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm
Blindplugg 20.0 mm TPR Svart

10090084

Prisintervall
5,5933 kr - 1,4941 kr

Lagernivåer
17000 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Blindplugg 28.5 mm TPR Svart

10090121

Prisintervall
9,6385 kr - 2,5741 kr

Lagernivåer
4400 I lager
Egenskaper
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Blindplugg 30.0 mm TPR Svart

10090138

Prisintervall
10,604 kr - 6,8495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Blindplugg 57.5 mm TPR Svart

10090190

Prisintervall
23,4222 kr - 6,2577 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Blindplugg 18.7 mm TPR Svart

10090077

Prisintervall
4,711 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Blindplugg 25.0 mm TPR Svart

10090114

Prisintervall
7,6575 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
9750 I lager
Egenskaper
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Blindplugg 32.0 mm TPR Svart

10090152

Prisintervall
11,4863 kr - 3,0623 kr

Lagernivåer
5963 I lager
Egenskaper
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Blindplugg 17.7 mm TPR Svart

10090060

Prisintervall
3,8787 kr - 1,04 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Blindplugg 18.7 mm PVC Svart

10071175

Prisintervall
2,9465 kr - 1,1849 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Blindplugg 9.5 mm PVC Svart

10072387

Prisintervall
1,6646 kr - 0,4452 kr

Lagernivåer
62200 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Blindplugg 28.5 mm PVC Svart

10072646

Prisintervall
5,9762 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Blindplugg 38.2 mm PVC Svart

10074312

Prisintervall
11,1035 kr - 2,9587 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Blindplugg 17.0 mm PVC Svart

10072028

Prisintervall
3,3127 kr - 0,8861 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Blindplugg 25.0 mm PVC Svart

10071731

Prisintervall
4,711 kr - 1,2618 kr

Lagernivåer
39000 I lager
Egenskaper
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm