Meny Sök

Blindpluggar

I lager

Blindpluggar skyddar plåten från vassa kanter och tätar panelens hålrum för att förhindra att damm och fukt tränger in. De ger en ren yta, kan motstå syror och dämpar även vibrationer. Finns i olika material; TPE klarar temperaturer upp till 95 C, TPR klarar -40 C till 135 C, och PVC klarar upp till 50 C.De skyddar mot fukt och damm, är syrabeständiga och vibrationsdämpande.Används i elektroniska tillämpningar och fordonsindustrin.Används på metallplåt för att skydda mot vassa kanter och är perfekta för att försluta håligheter i paneler. Material: PVC, Nylon 6/6, TPE, EBA, TPR Färg: Svart Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2Serienummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D d1 h d2 Material H Typ Köp
0,7802 kr - 0,8909 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
0,8098 kr - 0,826 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
0,7788 kr - 0,8895 kr 800 I lager
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
0,2802 kr - 0,8169 kr 3848 I lager
8.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
TPE
6
0,325 kr - 0,6535 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,8317 kr - 0,8317 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
7.0 mm
1.7 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
4
0,3419 kr - 0,8911 kr 5668 I lager
19.0 mm
5.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,4203 kr - 0,9209 kr 5990 I lager
7.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
EBA
2
1,0158 kr - 2,5414 kr 1265 I lager
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
2,9587 kr - 11,1035 kr 6200 I lager
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
1,04 kr - 3,8787 kr 13560 I lager
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
1,8788 kr - 4,711 kr 2000 I lager
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPR
5.6 mm
2,0415 kr - 7,6575 kr 4750 I lager
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
TPR
6.5 mm
0,8861 kr - 3,3127 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
3,151 kr - 11,786 kr 1538 I lager
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
2,0267 kr - 7,6076 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
2,9587 kr - 11,1035 kr 3840 I lager
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
4,734 kr - 11,5557 kr 9000 I lager
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
0,8033 kr - 1,9531 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
4,7635 kr - 11,601 kr Fråga angående leveranstidhär
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
  • av 3
Blindplugg 2.5 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Svart

10024041

Prisintervall
0,8909 kr - 0,7802 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Blindplugg 2.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Svart

10488683

Prisintervall
0,826 kr - 0,8098 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Blindplugg 2.5 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Svart

10024058

Prisintervall
0,8895 kr - 0,7788 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Blindplugg 8.0 mm 15.0 mm TPE Svart

10105450

Prisintervall
0,8169 kr - 0,2802 kr

Lagernivåer
3848 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Material
    TPE
  • Färg
    Svart
Blindplugg 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Svart

10105405

Prisintervall
0,6535 kr - 0,325 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.5 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Blindplugg 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Svart

10105429

Prisintervall
0,8317 kr - 0,8317 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    7.0 mm
  • h
    1.7 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • d2
    7.0 mm
Blindplugg 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Svart

10105412

Prisintervall
0,8911 kr - 0,3419 kr

Lagernivåer
5668 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Blindplugg 7.0 mm 2.0 mm EBA Svart

10105436

Prisintervall
0,9209 kr - 0,4203 kr

Lagernivåer
5990 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • Material
    EBA
  • Färg
    Svart
Blindplugg 19.0 mm PVC Svart

10104279

Prisintervall
2,5414 kr - 1,0158 kr

Lagernivåer
1265 I lager
Egenskaper
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Blindplugg 38.5 mm PVC Svart

10082232

Prisintervall
11,1035 kr - 2,9587 kr

Lagernivåer
6200 I lager
Egenskaper
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Blindplugg 17.7 mm TPR Svart

10090060

Prisintervall
3,8787 kr - 1,04 kr

Lagernivåer
13560 I lager
Egenskaper
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Blindplugg 18.7 mm TPR Svart

10090077

Prisintervall
4,711 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Blindplugg 25.0 mm TPR Svart

10090114

Prisintervall
7,6575 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
4750 I lager
Egenskaper
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Blindplugg 17.0 mm PVC Svart

10072028

Prisintervall
3,3127 kr - 0,8861 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Blindplugg 43.7 mm PVC Svart

10072554

Prisintervall
11,786 kr - 3,151 kr

Lagernivåer
1538 I lager
Egenskaper
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Blindplugg 30.0 mm PVC Svart

10073704

Prisintervall
7,6076 kr - 2,0267 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Blindplugg 38.2 mm PVC Svart

10081815

Prisintervall
11,1035 kr - 2,9587 kr

Lagernivåer
3840 I lager
Egenskaper
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Blindplugg 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Svart

10090169

Prisintervall
11,5557 kr - 4,734 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • d2
    31.5 mm
Blindplugg 17.5 mm PVC Svart

10090435

Prisintervall
1,9531 kr - 0,8033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Blindplugg 43.7 mm TPR Svart

10090183

Prisintervall
11,601 kr - 4,7635 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm