Meny Sök

Blindpluggar

I lager

Blindpluggar skyddar plåten från vassa kanter och tätar panelens hålrum för att förhindra att damm och fukt tränger in. De ger en ren yta, kan motstå syror och dämpar även vibrationer. Finns i olika material; TPE klarar temperaturer upp till 95 C, TPR klarar -40 C till 135 C, och PVC klarar upp till 50 C.De skyddar mot fukt och damm, är syrabeständiga och vibrationsdämpande.Används i elektroniska tillämpningar och fordonsindustrin.Används på metallplåt för att skydda mot vassa kanter och är perfekta för att försluta håligheter i paneler. Material: PVC, Nylon 6/6, TPE, EBA, TPR Färg: Svart Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2Serienummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
26 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D d1 h d2 Material H Typ Köp
0,4906 kr - 1,7645 kr Fråga angående leveranstidhär
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
3,151 kr - 11,786 kr 1538 I lager
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
2,0267 kr - 7,6076 kr 2800 I lager
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
2,9587 kr - 11,1035 kr 3840 I lager
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
1,5977 kr - 5,9596 kr Fråga angående leveranstidhär
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
0,8861 kr - 3,3127 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
  • av 2
Blindplugg 9.3 mm PVC Svart

10072516

Prisintervall
1,7645 kr - 0,4906 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Blindplugg 43.7 mm PVC Svart

10072554

Prisintervall
11,786 kr - 3,151 kr

Lagernivåer
1538 I lager
Egenskaper
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Blindplugg 30.0 mm PVC Svart

10073704

Prisintervall
7,6076 kr - 2,0267 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Blindplugg 38.2 mm PVC Svart

10081815

Prisintervall
11,1035 kr - 2,9587 kr

Lagernivåer
3840 I lager
Egenskaper
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Blindplugg 28.5 mm PVC Svart

10079430

Prisintervall
5,9596 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Blindplugg 17.0 mm PVC Svart

10072028

Prisintervall
3,3127 kr - 0,8861 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm