Meny Sök

Blindpluggar

I lager

Blindpluggar skyddar plåten från vassa kanter och tätar panelens hålrum för att förhindra att damm och fukt tränger in. De ger en ren yta, kan motstå syror och dämpar även vibrationer. Finns i olika material; TPE klarar temperaturer upp till 95 C, TPR klarar -40 C till 135 C, och PVC klarar upp till 50 C.De skyddar mot fukt och damm, är syrabeständiga och vibrationsdämpande.Används i elektroniska tillämpningar och fordonsindustrin.Används på metallplåt för att skydda mot vassa kanter och är perfekta för att försluta håligheter i paneler. Material: PVC, Nylon 6/6, TPE, EBA, TPR Färg: Svart Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2Serienummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter 1 Filter
Visa färre filter Visa fler filter
16 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D d1 h d2 Material H Typ Köp
0,7115 kr - 2,6635 kr 29000 I lager
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
1,5829 kr - 1,7308 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
TPR
7.5 mm
6,8495 kr - 10,604 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
TPR
8.7 mm
4,7635 kr - 11,601 kr Fråga angående leveranstidhär
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
4,734 kr - 11,5557 kr 3600 I lager
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
6,2577 kr - 23,4222 kr 800 I lager
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
4,734 kr - 11,5557 kr 5000 I lager
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
0,7308 kr - 2,73 kr 13000 I lager
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
1,4941 kr - 5,5933 kr 17000 I lager
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
TPR
7.0 mm
2,5741 kr - 9,6385 kr 8600 I lager
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPR
8.2 mm
3,0623 kr - 11,4863 kr 5963 I lager
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
10090107 2,0415 kr - 7,6575 kr 8080 I lager
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
TPR
6.5 mm
3,1066 kr - 11,5696 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
1,8788 kr - 4,711 kr 2000 I lager
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPR
5.6 mm
2,0415 kr - 7,6575 kr 8250 I lager
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
TPR
6.5 mm
1,04 kr - 3,8787 kr 14560 I lager
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
Blindplugg 9.5 mm TPR Svart

10090053

Prisintervall
2,6635 kr - 0,7115 kr

Lagernivåer
29000 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Blindplugg 22.0 mm TPR Svart

10090091

Prisintervall
1,7308 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Blindplugg 30.0 mm TPR Svart

10090138

Prisintervall
10,604 kr - 6,8495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Blindplugg 43.7 mm TPR Svart

10090183

Prisintervall
11,601 kr - 4,7635 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Blindplugg 38.2 mm TPR Svart

10090176

Prisintervall
11,5557 kr - 4,734 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm
Blindplugg 57.5 mm TPR Svart

10090190

Prisintervall
23,4222 kr - 6,2577 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Blindplugg 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Svart

10090169

Prisintervall
11,5557 kr - 4,734 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • d2
    31.5 mm
Blindplugg 9.3 mm TPR Svart

10090046

Prisintervall
2,73 kr - 0,7308 kr

Lagernivåer
13000 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Blindplugg 20.0 mm TPR Svart

10090084

Prisintervall
5,5933 kr - 1,4941 kr

Lagernivåer
17000 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Blindplugg 28.5 mm TPR Svart

10090121

Prisintervall
9,6385 kr - 2,5741 kr

Lagernivåer
8600 I lager
Egenskaper
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Blindplugg 32.0 mm TPR Svart

10090152

Prisintervall
11,4863 kr - 3,0623 kr

Lagernivåer
5963 I lager
Egenskaper
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Blindplugg 25.0 mm TPR Svart

10090107

Prisintervall
7,6575 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
8080 I lager
Egenskaper
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Blindplugg 32.0 mm TPR Svart

10090145

Prisintervall
11,5696 kr - 3,1066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Blindplugg 18.7 mm TPR Svart

10090077

Prisintervall
4,711 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Blindplugg 25.0 mm TPR Svart

10090114

Prisintervall
7,6575 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
8250 I lager
Egenskaper
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Blindplugg 17.7 mm TPR Svart

10090060

Prisintervall
3,8787 kr - 1,04 kr

Lagernivåer
14560 I lager
Egenskaper
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm