Meny Sök

Blindpluggar

I lager

Blindpluggar skyddar plåten från vassa kanter och tätar panelens hålrum för att förhindra att damm och fukt tränger in. De ger en ren yta, kan motstå syror och dämpar även vibrationer. Finns i olika material; TPE klarar temperaturer upp till 95 C, TPR klarar -40 C till 135 C, och PVC klarar upp till 50 C.De skyddar mot fukt och damm, är syrabeständiga och vibrationsdämpande.Används i elektroniska tillämpningar och fordonsindustrin.Används på metallplåt för att skydda mot vassa kanter och är perfekta för att försluta håligheter i paneler. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Färg: Svart Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2Serienummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter 1 Filter
Visa färre filter Visa fler filter
26 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D d1 h d2 Material H Typ Köp
0,8603 kr - 3,2162 kr 500 I lager
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
1,8671 kr - 6,9658 kr 11400 I lager
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,665 kr - 2,4889 kr 32000 I lager
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
0,4323 kr - 1,6162 kr 75300 I lager
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
1,1504 kr - 2,8606 kr Fråga angående leveranstidhär
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
0,9862 kr - 2,4674 kr 20265 I lager
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
  • av 2
Blindplugg 17.0 mm PVC Svart

10072028

Prisintervall
3,2162 kr - 0,8603 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Blindplugg 32.0 mm PVC Svart

10071830

Prisintervall
6,9658 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
11400 I lager
Egenskaper
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Blindplugg 14.5 mm PVC Svart

10069851

Prisintervall
2,4889 kr - 0,665 kr

Lagernivåer
32000 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Blindplugg 9.5 mm PVC Svart

10072387

Prisintervall
1,6162 kr - 0,4323 kr

Lagernivåer
75300 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Blindplugg 18.7 mm PVC Svart

10071175

Prisintervall
2,8606 kr - 1,1504 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Blindplugg 19.0 mm PVC Svart

10104279

Prisintervall
2,4674 kr - 0,9862 kr

Lagernivåer
20265 I lager
Egenskaper
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm