Blindpluggar skyddar plåten från vassa kanter och tätar panelens hålrum för att förhindra att damm och fukt tränger in. De ger en ren yta, kan motstå syror och dämpar även vibrationer. Finns i olika material; TPE klarar temperaturer upp till 95 C, TPR klarar -40 C till 135 C, och PVC klarar upp till 50 C.De skyddar mot fukt och damm, är syrabeständiga och vibrationsdämpande.Används i elektroniska tillämpningar och fordonsindustrin.Används på metallplåt för att skydda mot vassa kanter och är perfekta för att försluta håligheter i paneler. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Färg: Svart Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2Serienummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | d1 | h | d2 | Material | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8603 kr - 3,2162 kr | 500 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 1,2251 kr - 4,5738 kr | 40500 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
PVC
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 6,0324 kr - 6,0324 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.264 in
57.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
PVC
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,5418 kr - 1,9394 kr | 8000 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,5512 kr - 5,786 kr | 1450 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
PVC
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 1,8671 kr - 6,9658 kr | 1884 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
PVC
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 1,465 kr - 3,6526 kr | 4000 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,642 kr - 2,3758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.697 in
17.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
PVC
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 0,5256 kr - 1,9556 kr | 39000 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
PVC
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
||
| 0,7799 kr - 1,8962 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.689 in
17.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
PVC
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 2,8725 kr - 10,7801 kr | 6200 I lager |
1.516 in
38.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PVC
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
||
| 0,9862 kr - 2,4674 kr | 20265 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
PVC
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 2,8725 kr - 10,7801 kr | 53000 I lager |
1.504 in
38.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
PVC
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,665 kr - 2,4889 kr | 32000 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 1,1504 kr - 2,8606 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.736 in
18.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
PVC
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
| 0,4323 kr - 1,6162 kr | 75300 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 1,5512 kr - 5,8021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.122 in
28.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
PVC
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,9537 kr - 3,5556 kr | 13800 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
PVC
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 1,2251 kr - 4,5738 kr | 45009 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PVC
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 2,8725 kr - 10,7801 kr | 5000 I lager |
1.504 in
38.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
PVC
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta