Meny Sök

Blindpluggar

I lager

Blindpluggar skyddar plåten från vassa kanter och tätar panelens hålrum för att förhindra att damm och fukt tränger in. De ger en ren yta, kan motstå syror och dämpar även vibrationer. Finns i olika material; TPE klarar temperaturer upp till 95 C, TPR klarar -40 C till 135 C, och PVC klarar upp till 50 C.De skyddar mot fukt och damm, är syrabeständiga och vibrationsdämpande.Används i elektroniska tillämpningar och fordonsindustrin.Används på metallplåt för att skydda mot vassa kanter och är perfekta för att försluta håligheter i paneler. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Färg: Svart Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2Serienummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter 1 Filter
Visa färre filter Visa fler filter
26 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D d1 h d2 Material H Typ Köp
1,2618 kr - 4,711 kr 39500 I lager
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
6,2133 kr - 6,2133 kr 419 I lager
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
0,6849 kr - 2,5636 kr 31000 I lager
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
0,558 kr - 1,9976 kr 8000 I lager
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
0,9823 kr - 3,6623 kr 2300 I lager
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
0,8033 kr - 1,9531 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
1,5977 kr - 5,9596 kr Fråga angående leveranstidhär
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
0,5414 kr - 2,0142 kr 70000 I lager
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
1,9231 kr - 7,1748 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,4906 kr - 1,7645 kr Fråga angående leveranstidhär
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
2,9587 kr - 11,1035 kr 6200 I lager
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
2,9587 kr - 11,1035 kr 3840 I lager
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
3,151 kr - 11,786 kr 1538 I lager
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
2,9587 kr - 11,1035 kr 51000 I lager
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
2,0267 kr - 7,6076 kr 800 I lager
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
1,4438 kr - 3,5291 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
0,6612 kr - 2,4471 kr Fråga angående leveranstidhär
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
0,8861 kr - 3,3127 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
1,2618 kr - 4,711 kr 29500 I lager
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
1,9231 kr - 7,1748 kr 684 I lager
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
  • av 2
Blindplugg 25.0 mm PVC Svart

10071731

Prisintervall
4,711 kr - 1,2618 kr

Lagernivåer
39500 I lager
Egenskaper
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Blindplugg 57.5 mm PVC Svart

10070499

Prisintervall
6,2133 kr - 6,2133 kr

Lagernivåer
419 I lager
Egenskaper
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Blindplugg 14.5 mm PVC Svart

10069851

Prisintervall
2,5636 kr - 0,6849 kr

Lagernivåer
31000 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Blindplugg 14.5 mm PVC Svart

10072400

Prisintervall
1,9976 kr - 0,558 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Blindplugg 22.0 mm PVC Svart

10069769

Prisintervall
3,6623 kr - 0,9823 kr

Lagernivåer
2300 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Blindplugg 17.5 mm PVC Svart

10090435

Prisintervall
1,9531 kr - 0,8033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Blindplugg 28.5 mm PVC Svart

10079430

Prisintervall
5,9596 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Blindplugg 15.0 mm PVC Svart

10071083

Prisintervall
2,0142 kr - 0,5414 kr

Lagernivåer
70000 I lager
Egenskaper
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Blindplugg 32.0 mm PVC Svart

10071830

Prisintervall
7,1748 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Blindplugg 9.3 mm PVC Svart

10072516

Prisintervall
1,7645 kr - 0,4906 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Blindplugg 38.5 mm PVC Svart

10082232

Prisintervall
11,1035 kr - 2,9587 kr

Lagernivåer
6200 I lager
Egenskaper
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Blindplugg 38.2 mm PVC Svart

10081815

Prisintervall
11,1035 kr - 2,9587 kr

Lagernivåer
3840 I lager
Egenskaper
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Blindplugg 43.7 mm PVC Svart

10072554

Prisintervall
11,786 kr - 3,151 kr

Lagernivåer
1538 I lager
Egenskaper
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Blindplugg 38.2 mm PVC Svart

10082041

Prisintervall
11,1035 kr - 2,9587 kr

Lagernivåer
51000 I lager
Egenskaper
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Blindplugg 30.0 mm PVC Svart

10073704

Prisintervall
7,6076 kr - 2,0267 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Blindplugg 20.0 mm PVC Svart

10082225

Prisintervall
3,5291 kr - 1,4438 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Blindplugg 17.7 mm PVC Svart

10072721

Prisintervall
2,4471 kr - 0,6612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Blindplugg 17.0 mm PVC Svart

10072028

Prisintervall
3,3127 kr - 0,8861 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Blindplugg 25.0 mm PVC Svart

10071168

Prisintervall
4,711 kr - 1,2618 kr

Lagernivåer
29500 I lager
Egenskaper
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Blindplugg 32.0 mm PVC Svart

10079102

Prisintervall
7,1748 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
684 I lager
Egenskaper
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm