Meny Sök

Behållare 50.8 mm 52.0 mm 100.0 ml LDPE - PIR Genomskinlig

Denna behållare av naturfärgad LDPE har nominell volym 100,0 ml.
Essentra artikelnummer:

10206355

Tillverkarens artikelnummer:

1316296

1900 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 13,8121 kr
500 - 4999 6,5771 kr
5000 + 5,547 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

690,61 kr

50 x 13,8121 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Genomskinlig
Allt material Lågdensitetspolyeten
Diameter 50.8 mm
Compatible Accessories 34926
Typ Container without Lid
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Produkten 1316296 ersätter:

Behållare 50.8 mm 52.0 mm 100.0 ml LDPE Genomskinlig 1120170
Essentra artikelnummer: 10448441
Tillverkarens artikelnummer: 36234

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss