Meny Sök

Behållare 33.3 mm 10.7 mm 10.0 ml LDPE - PIR Genomskinlig

Denna behållare av naturfärgad LDPE har nominell volym 10,0 ml.
Essentra artikelnummer:

10338261

Tillverkarens artikelnummer:

1293853

10800 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 - 2999 1,895 kr
3000 + 0,9032 kr
Standardförpackning: 3000

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

568,50 kr

300 x 1,895 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Genomskinlig
Allt material Lågdensitetspolyeten
Diameter 33.3 mm
Compatible Accessories 34923
Typ Container without Lid
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Produkten 1293853 ersätter:

Behållare 33.3 mm 10.7 mm 10.0 ml LDPE Genomskinlig 1120167
Essentra artikelnummer: 10580073
Tillverkarens artikelnummer: 36220

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss