Meny Sök

N/A;8.0 mm;Böjlig PVC;Gul

This Banjo Union Cap protects 5.0mm banjo bolt fittings by clicking securely into place. The yellow PVC cap includes a finger tab for easy application and removal.
Essentra artikelnummer:

10000250

Tillverkarens artikelnummer:

BCWJ-08

1500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 5,6231 kr
5000 + 2,4409 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 811,55 kr

500 x 5,6231 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel yttre rördiameter 5.0 mm
l2 8.0 mm
H 15.0 mm
l1 14.0 mm
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss