10211076
1337676
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 50 - 149 | 40,0567 kr |
| 150 - 399 | 32,855 kr |
| 400 - 999 | 23,3347 kr |
| 1000 + | 17,7701 kr |
| Gängans längd, stomme | 0.197 in |
|---|---|
| Gängans längd, stomme | 5.0 mm |
| Minsta vridmoment | 18.0 N |
| Minsta vridmoment | 18.0 N |
| Minsta vridmoment | 7.0 N |
| Minsta vridmoment | 7.0 N |
| Spetsdiameter | 0.236 in |
| Spetsdiameter | 6.0 mm |
| Bredd | 1.0 mm |
| Bredd | 0.039 in |
| Gängstorlek på stomme | 5.0 mm |
| Handtagstyp | Handtag med fjädrande tryckskruv |
| Kulmaterial | Rostfritt stål |
| Material (kroppen) | Rostfritt stål |
| Gängstorlek, tapp | 7.0 |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta