Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.
Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.
Material: Aluminium, Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Material | Typ av skena | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 818,26 kr - 9 090,9764 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3900.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 7 160,9944 kr - 9 547,9761 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4050.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 5 789,9339 kr - 7 719,9775 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3300.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 7 418,0759 kr - 9 890,7474 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4200.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 8 446,279 kr - 11 261,7463 kr | Fråga angående leveranstidhär |
480.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 3 524,4414 kr - 4 699,3003 kr | 1 I lager |
1950.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 5 651,2403 kr - 7 535,024 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3150.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 2 736,46 kr - 3 648,5887 kr | 2 I lager |
1500.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 3 261,8219 kr - 4 349,0344 kr | 1 I lager |
1800.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 2 999,0794 kr - 3 998,7685 kr | 1 I lager |
1650.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 5 388,6209 kr - 7 184,7581 kr | 1 I lager |
3000.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 4 338,0201 kr - 5 784,0391 kr | 1 I lager |
240.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 8 398,7761 kr - 11 198,4297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2100.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 15 744,7363 kr - 17 494,0844 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3300.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 24 244,5483 kr - 26 938,3418 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5100.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 7 812,005 kr - 9 190,5725 kr | Fråga angående leveranstidhär |
900.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 10 498,5009 kr - 12 351,2354 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1200.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 20 861,2618 kr - 24 542,6102 kr | Fråga angående leveranstidhär |
240.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 28 601,2741 kr - 33 648,5144 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3300.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 46 663,4361 kr - 54 898,1674 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5400.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta