Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.
Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.
Material: Aluminium, Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Material | Typ av skena | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270,3725 kr - 360,431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
8.0
|
4.5
|
12.0
|
75.0
|
||
| 510,3481 kr - 680,46 kr | 6 I lager |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
17.0
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 900,8314 kr - 1 201,1209 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
19.0
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 25 865,1833 kr - 28 739,1186 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4200.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 7 087,0327 kr - 7 874,5218 kr | Fråga angående leveranstidhär |
900.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 16 576,1594 kr - 18 417,9904 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2100.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 23 485,487 kr - 26 094,9815 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5600.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 9 311,0525 kr - 10 345,6795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1500.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 22 193,3108 kr - 24 659,2876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
360.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 11 147,1734 kr - 12 385,6812 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1800.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 16 685,5636 kr - 18 539,5411 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2700.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 29 537,1789 kr - 32 819,0357 kr | Fråga angående leveranstidhär |
480.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 36 880,9239 kr - 40 978,7838 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 14 200,6472 kr - 15 778,5051 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1800.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 3 722,3289 kr - 4 135,9114 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 18 921,0284 kr - 21 023,3622 kr | Fråga angående leveranstidhär |
240.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 30 645,3738 kr - 34 050,3935 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3900.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 32 990,2429 kr - 36 655,8514 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4200.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 7 475,1778 kr - 8 305,764 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1200.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 20 357,313 kr - 22 619,2859 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3300.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0