20272005
20272005
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 15 450,6637 kr |
| 5 - 9 | 14 678,118 kr |
| 10 + | 13 905,5603 kr |
| Typ av skena | Skaft och skena |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 30.0 |
| d2 | 9.0 |
| d3 | M10x35 |
| l1 | 3400.0 |
| l2 | 200.0 |
| w1 | 69.0 |
| w2 | 51.0 |
| h1 ±0.01 | 42.0 |
| h2 | 7.0 |
| h3 | 17.0 |
| α | 50.0 |
| Material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta