20271947
20271947
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 10 059,2362 kr |
| 5 - 9 | 9 556,2493 kr |
| 10 - 19 | 9 053,358 kr |
| 20 - 49 | 8 550,3472 kr |
| 50 + | 7 544,4451 kr |
| Typ av skena | Skaft och skena |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 30.0 |
| d2 | 9.0 |
| d3 | M10x35 |
| l1 | 2200.0 |
| l2 | 200.0 |
| w1 | 69.0 |
| w2 | 51.0 |
| h1 ±0.01 | 42.0 |
| h2 | 7.0 |
| h3 | 17.0 |
| α | 50.0 |
| Material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta