20271022
20271022
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 11 457,9848 kr |
| 5 - 9 | 10 885,0462 kr |
| 10 - 19 | 10 312,1814 kr |
| 20 - 49 | 9 739,3166 kr |
| 50 + | 8 593,464 kr |
| Typ av skena | Skaft och skena |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 16.0 |
| d2 | 5.5 |
| d3 | M5x20 |
| l1 | 3900.0 |
| l2 | 150.0 |
| w1 | 45.0 |
| w2 | 33.0 |
| h1 ±0.01 | 26.0 |
| h2 | 5.0 |
| h3 | 9.0 |
| α | 50.0 |
| Material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta