Meny Sök

Axelstödskena 12.0 M4x20 2760.0 Rostfritt stål

Denna axelstödskena, 12Ø, används med linjära lager och andra komponenter för linjär rörelse. Den förser linjära axlar med stabilt och robust stöd och klarar tunga tillämpningslaster. Av slitstarkt stål, lätt att få på plats och att ta bort.
Essentra artikelnummer:

20270506

Tillverkarens artikelnummer:

20270506

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 10 109,2028 kr
5 - 9 9 603,8024 kr
10 - 19 9 098,2825 kr
20 - 49 8 592,8821 kr
50 + 7 581,9618 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

10 109,20 kr

1 x 10 109,2028 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Skaft och skena
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 M4x20
l1 2760.0
l2 120.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 8.0
α 50.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss