20270490
20270490
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 9 680,5085 kr |
| 5 - 9 | 9 196,495 kr |
| 10 - 19 | 8 712,4816 kr |
| 20 - 49 | 8 228,4681 kr |
| 50 + | 7 260,4411 kr |
| Typ av skena | Skaft och skena |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 12.0 |
| d2 | 4.5 |
| d3 | M4x20 |
| l1 | 2640.0 |
| l2 | 120.0 |
| w1 | 40.0 |
| w2 | 29.0 |
| h1 ±0.01 | 22.0 |
| h2 | 5.0 |
| h3 | 8.0 |
| α | 50.0 |
| Material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta