Meny Sök

Axelstödskena 30.0 M10x35 4400.0 Stål

Denna axelstödskena, 30Ø, är utformad att användas med linjära lager och andra komponenter för linjär rörelse. Den ger stabilt stöd åt linjära axlar och klarar rejäl belastning i tillämpningarna. Axeln består av stål med ett aluminiumstöd som härdats för att tillförsäkra rätlinjighet och precision.
Essentra artikelnummer:

20269418

Tillverkarens artikelnummer:

20269418

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 13 667,9507 kr
5 - 9 12 984,5248 kr
10 - 19 12 301,1482 kr
20 - 49 11 617,7716 kr
50 + 10 251,0184 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

13 667,95 kr

1 x 13 667,9507 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Skaft och skena
d1 tol. h6 30.0
d2 9.0
d3 M10x35
l1 4400.0
l2 200.0
w1 69.0
w2 51.0
h1 ±0.01 42.0
h2 7.0
h3 17.0
α 50.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss