Meny Sök

Axelstödskena 12.0 M4x20 2880.0 Stål

Denna axelstödskena, 12Ø, används med linjära lager och andra komponenter för linjär rörelse. Den förser linjära axlar med stabilt och robust stöd och klarar tunga tillämpningslaster. Av slitstarkt stål, lätt att få på plats och att ta bort.
Essentra artikelnummer:

20267919

Tillverkarens artikelnummer:

20267919

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 6 394,0558 kr
5 - 9 6 074,3632 kr
10 - 19 5 754,6347 kr
20 - 49 5 434,9062 kr
50 + 4 795,5687 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

6 394,06 kr

1 x 6 394,0558 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Skaft och skena
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 M4x20
l1 2880.0
l2 120.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 8.0
α 50.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss