Meny Sök

Axelskruvar - Headless

I produktion

Huvudlösa ansatsskruvar är utformade för applikationer som kräver en jämn bärande yta, utan en exponerad skruvhuvud. Till skillnad från en standard ansatsskruv har den en cylindrisk kropp med en axel och en gängad ände, men saknar ett huvud. Denna design möjliggör en säker fästning, samtidigt som den bibehåller ett rent och kompakt utseende.

Deras huvudlösa design gör dem idealiska för användning i trånga utrymmen, där ett standard skruvhuvud skulle störa omgivande komponenter. Den stora ogängade delen av skruven säkerställer snäva toleranser, vilket är avgörande för tillämpningar som kräver precision.

Ofta används i samband med lager och bussningar för att ge pålitligt stöd och möjliggöra smidig rörelse.

  • Utmärkt skjuvmotstånd.
  • Bred användning inom elektronik, maskinteknik, fordonsindustri och byggnadsapplikationer.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0126

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
20 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 w1 d1 l1 d2 Köp
12,6869 kr - 12,6869 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
0.5
4.0
5.0
M3
14,8014 kr - 14,8014 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
0.8
6.5
6.0
M5
14,8014 kr - 14,8014 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
0.8
6.5
10.0
M5
16,211 kr - 16,211 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1.0
8.0
10.0
M6
14,8014 kr - 14,8014 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
0.8
6.5
5.0
M5
14,8014 kr - 14,8014 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
0.8
6.5
8.0
M5
13,8616 kr - 13,8616 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
0.6
5.5
4.0
M4
16,211 kr - 16,211 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1.0
8.0
6.0
M6
16,211 kr - 16,211 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1.0
8.0
5.0
M6
16,211 kr - 16,211 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1.0
8.0
8.0
M6
13,8616 kr - 13,8616 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
0.6
5.5
5.0
M4
16,211 kr - 16,211 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1.0
8.0
4.0
M6
14,8014 kr - 14,8014 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
0.8
6.5
4.0
M5
13,8616 kr - 13,8616 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
0.6
5.5
3.0
M4
13,8616 kr - 13,8616 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
0.6
5.5
6.0
M4
13,8616 kr - 13,8616 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
0.6
5.5
8.0
M4
12,6869 kr - 12,6869 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
0.5
4.0
6.0
M3
12,6869 kr - 12,6869 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
0.5
4.0
4.0
M3
12,6869 kr - 12,6869 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
0.5
4.0
3.0
M3
12,6869 kr - 12,6869 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
0.5
4.0
2.5
M3
Ansatsskruv M3 4.0 5.0 303 Rostfritt stål

20756000

Prisintervall
12,6869 kr - 12,6869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    4.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5
Ansatsskruv M5 6.5 6.0 303 Rostfritt stål

20756093

Prisintervall
14,8014 kr - 14,8014 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.5
  • l1
    6.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Ansatsskruv M5 6.5 10.0 303 Rostfritt stål

20756116

Prisintervall
14,8014 kr - 14,8014 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.5
  • l1
    10.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Ansatsskruv M6 8.0 10.0 303 Rostfritt stål

20756161

Prisintervall
16,211 kr - 16,211 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    8.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Ansatsskruv M5 6.5 5.0 303 Rostfritt stål

20756086

Prisintervall
14,8014 kr - 14,8014 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.5
  • l1
    5.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Ansatsskruv M5 6.5 8.0 303 Rostfritt stål

20756109

Prisintervall
14,8014 kr - 14,8014 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.5
  • l1
    8.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Ansatsskruv M4 5.5 4.0 303 Rostfritt stål

20756031

Prisintervall
13,8616 kr - 13,8616 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    5.5
  • l1
    4.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Ansatsskruv M6 8.0 6.0 303 Rostfritt stål

20756147

Prisintervall
16,211 kr - 16,211 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    8.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Ansatsskruv M6 8.0 5.0 303 Rostfritt stål

20756130

Prisintervall
16,211 kr - 16,211 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    8.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Ansatsskruv M6 8.0 8.0 303 Rostfritt stål

20756154

Prisintervall
16,211 kr - 16,211 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    8.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Ansatsskruv M4 5.5 5.0 303 Rostfritt stål

20756048

Prisintervall
13,8616 kr - 13,8616 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    5.5
  • l1
    5.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Ansatsskruv M6 8.0 4.0 303 Rostfritt stål

20756123

Prisintervall
16,211 kr - 16,211 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    8.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Ansatsskruv M5 6.5 4.0 303 Rostfritt stål

20756079

Prisintervall
14,8014 kr - 14,8014 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.5
  • l1
    4.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Ansatsskruv M4 5.5 3.0 303 Rostfritt stål

20756024

Prisintervall
13,8616 kr - 13,8616 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    5.5
  • l1
    3.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Ansatsskruv M4 5.5 6.0 303 Rostfritt stål

20756055

Prisintervall
13,8616 kr - 13,8616 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    5.5
  • l1
    6.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Ansatsskruv M4 5.5 8.0 303 Rostfritt stål

20756062

Prisintervall
13,8616 kr - 13,8616 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    5.5
  • l1
    8.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Ansatsskruv M3 4.0 6.0 303 Rostfritt stål

20756017

Prisintervall
12,6869 kr - 12,6869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    4.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5
Ansatsskruv M3 4.0 4.0 303 Rostfritt stål

20755997

Prisintervall
12,6869 kr - 12,6869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5
Ansatsskruv M3 4.0 3.0 303 Rostfritt stål

20755980

Prisintervall
12,6869 kr - 12,6869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    4.0
  • l1
    3.0
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5
Ansatsskruv M3 4.0 2.5 303 Rostfritt stål

20755973

Prisintervall
12,6869 kr - 12,6869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    4.0
  • l1
    2.5
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5