Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 1 | 391,228 kr |
2 - 19 | 95,2641 kr |
20 + | 84,192 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 18.5 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.728 in |
Overall Length | 38.3 mm |
Overall Length | 1.508 in |
Overall Thickness | 42.0 mm |
Overall Thickness | 1.654 in |
Overall Width | 31.5 mm |
Overall Width | 1.24 in |
Colour | Black |
Material | PA GF |
Leaf Shape | Rectangular |
Mounting Method | Pin |
Number of Mounting Holes | 0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta