Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 231,047 kr |
50 + | 110,0224 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 6.5 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.256 in |
Overall Length | 45.0 mm |
Overall Length | 1.772 in |
Overall Thickness | 14.0 mm |
Overall Thickness | 0.551 in |
Overall Width | 47.0 mm |
Overall Width | 1.85 in |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Material | Zamak |
Leaf Shape | Rectangular |
Mounting Method | Open Holes |
Number of Mounting Holes | 0 |
Commodity Code | 7907000090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta