Meny Sök

Avslutningsbrickor

I lager

Avslutningsbrickor skyddar skåp och andra applikationer från repor och andra skador som kan uppstå. De ger också skydd för felriktade hål, vilket innebär att det färdiga utseendet på din montering blir snyggt och prydligt.

Dessa brickor har en yta av hög kvalitet samt goda termiska och elektriska isoleringsegenskaper. De är mångsidiga och kan även användas som glidfötter, buffertar, fötter och distanser.

  • Material: nylon 6/6
  • Färger: Svart, naturfärgad och vit
  • Brandklass UL94 V2


Serienummer: SR1946

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
64 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibla gängstorlekar (alla) Typ Typ av bricka Skruvtyp Köp
0,6331 kr - 0,8831 kr 121098 I lager
Svart
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,4645 kr - 0,645 kr 71000 I lager
Vit
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,7026 kr - 0,9778 kr 100517 I lager
Vit
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,4645 kr - 0,645 kr 71850 I lager
Vit
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
1
Standardbricka
Försänkt skruv
0,8846 kr - 1,2337 kr 8299 I lager
Vit
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,8565 kr - 1,1953 kr 124500 I lager
Svart
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,4645 kr - 0,645 kr 72898 I lager
Svart
2.7 mm
6.8 mm
2
Standardbricka
Skruv med platt skalle
0,6168 kr - 0,8609 kr 45000 I lager
Vit
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,8846 kr - 1,2337 kr 676226 I lager
Svart
6.4 mm
15.0 mm
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,4645 kr - 0,645 kr 28916 I lager
Vit
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
1,4157 kr - 1,8344 kr 6050 I lager
Vit
6.4 mm
22.0 mm
M6
3
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,5488 kr - 0,7633 kr 73498 I lager
Vit
4.3 mm
10.5 mm
M4
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,5503 kr - 0,7663 kr 126951 I lager
Vit
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,9305 kr - 1,2944 kr 41822 I lager
Vit
4.3 mm
16.0 mm
M4
4
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,5488 kr - 0,7633 kr 39113 I lager
Vit
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
1,0104 kr - 1,4098 kr 54401 I lager
Svart
5.3 mm
18.0 mm
3
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
1,068 kr - 1,4941 kr 13784 I lager
Vit
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
skruvhuvud
0,5488 kr - 0,7633 kr 3177 I lager
Vit
3.2 mm
14.0 mm
M3
4
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,4645 kr - 0,645 kr 137631 I lager
Vit
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,6168 kr - 0,8609 kr 40369 I lager
Svart
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
  • av 4
Avslutningsbricka 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Svart

10048412

Prisintervall
0,8831 kr - 0,6331 kr

Lagernivåer
121098 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avslutningsbricka 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm Nylon Vit

10048382

Prisintervall
0,645 kr - 0,4645 kr

Lagernivåer
71000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avslutningsbricka 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm Nylon Vit

10048429

Prisintervall
0,9778 kr - 0,7026 kr

Lagernivåer
100517 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avslutningsbricka 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon Vit

10048702

Prisintervall
0,645 kr - 0,4645 kr

Lagernivåer
71850 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Standardbricka
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
Avslutningsbricka 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Vit

10048788

Prisintervall
1,2337 kr - 0,8846 kr

Lagernivåer
8299 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avslutningsbricka 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm PA Svart

10048450

Prisintervall
1,1953 kr - 0,8565 kr

Lagernivåer
124500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avslutningsbricka 2.7 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Svart

10048856

Prisintervall
0,645 kr - 0,4645 kr

Lagernivåer
72898 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Standardbricka
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    6.8 mm
Avslutningsbricka 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Vit

10048764

Prisintervall
0,8609 kr - 0,6168 kr

Lagernivåer
45000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avslutningsbricka 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Svart

10048931

Prisintervall
1,2337 kr - 0,8846 kr

Lagernivåer
676226 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
Avslutningsbricka 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Vit

10048863

Prisintervall
0,645 kr - 0,4645 kr

Lagernivåer
28916 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avslutningsbricka 6.4 mm 22.0 mm 4.5 mm Nylon Vit

10049020

Prisintervall
1,8344 kr - 1,4157 kr

Lagernivåer
6050 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avslutningsbricka 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Vit

10048887

Prisintervall
0,7633 kr - 0,5488 kr

Lagernivåer
73498 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avslutningsbricka 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm Nylon Vit

10048962

Prisintervall
0,7663 kr - 0,5503 kr

Lagernivåer
126951 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avslutningsbricka 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Vit

10049068

Prisintervall
1,2944 kr - 0,9305 kr

Lagernivåer
41822 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avslutningsbricka 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Vit

10049143

Prisintervall
0,7633 kr - 0,5488 kr

Lagernivåer
39113 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avslutningsbricka 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Svart

10049013

Prisintervall
1,4098 kr - 1,0104 kr

Lagernivåer
54401 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
Avslutningsbricka 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Vit

10048948

Prisintervall
1,4941 kr - 1,068 kr

Lagernivåer
13784 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    skruvhuvud
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Avslutningsbricka 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Nylon Vit

10049044

Prisintervall
0,7633 kr - 0,5488 kr

Lagernivåer
3177 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avslutningsbricka 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Nylon Vit

10049129

Prisintervall
0,645 kr - 0,4645 kr

Lagernivåer
137631 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avslutningsbricka 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Svart

10049174

Prisintervall
0,8609 kr - 0,6168 kr

Lagernivåer
40369 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5