Meny Sök

Avslutningsbrickor

I lager

Avslutningsbrickor skyddar skåp och andra applikationer från repor och andra skador som kan uppstå. De ger också skydd för felriktade hål, vilket innebär att det färdiga utseendet på din montering blir snyggt och prydligt.

Dessa brickor har en yta av hög kvalitet samt goda termiska och elektriska isoleringsegenskaper. De är mångsidiga och kan även användas som glidfötter, buffertar, fötter och distanser.

  • Material: nylon 6/6
  • Färger: Svart, naturfärgad och vit
  • Brandklass UL94 V2


Serienummer: SR1946

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
64 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibla gängstorlekar (alla) Typ Typ av bricka Skruvtyp Köp
0,7109 kr - 0,9924 kr 20480 I lager
Svart
4.3 mm
16.0 mm
3
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,9034 kr - 1,2567 kr 52000 I lager
Svart
4.3 mm
16.0 mm
4
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
1,2093 kr - 1,5655 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
6.4 mm
22.0 mm
4
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,8589 kr - 1,1978 kr 236545 I lager
Svart
6.4 mm
15.0 mm
1
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,451 kr - 0,6262 kr 34641 I lager
Svart
3.2 mm
6.5 mm
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,5328 kr - 0,7411 kr 53800 I lager
Svart
3.2 mm
14.0 mm
4
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,5328 kr - 0,7411 kr 185060 I lager
Svart
4.3 mm
10.5 mm
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,5342 kr - 0,744 kr 49080 I lager
Svart
3.2 mm
14.0 mm
3
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
1,0369 kr - 1,4506 kr 38424 I lager
Svart
8.4 mm
20.0 mm
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,5989 kr - 0,8359 kr 366000 I lager
Svart
5.3 mm
12.7 mm
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
1,172 kr - 1,623 kr 6714 I lager
Svart
8.4 mm
20.0 mm
1
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,8589 kr - 1,1978 kr 105748 I lager
Svart
6.4 mm
12.7 mm
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,5328 kr - 0,7411 kr 6000 I lager
Svart
4.3 mm
10.5 mm
1
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,9809 kr - 1,3687 kr 40062 I lager
Svart
5.3 mm
18.0 mm
4
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,5989 kr - 0,8359 kr 55504 I lager
Svart
5.3 mm
12.7 mm
1
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,451 kr - 0,6262 kr 124000 I lager
Svart
3.2 mm
8.5 mm
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,451 kr - 0,6262 kr 10750 I lager
Svart
3.2 mm
8.5 mm
1
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
1,3745 kr - 1,7809 kr 159987 I lager
Svart
6.4 mm
22.0 mm
3
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,9627 kr - 1,1886 kr 8496 I lager
Naturfärgad
6.6 mm
17.3 mm
1/4"
6
Standardbricka
Försänkt skruv
0,9032 kr - 1,1151 kr 796 I lager
Naturfärgad
5 mm
14.6 mm
#10
6
Standardbricka
Försänkt skruv
  • av 4
Avslutningsbricka 4.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Svart

10048993

Prisintervall
0,9924 kr - 0,7109 kr

Lagernivåer
20480 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
Avslutningsbricka 4.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Svart

10049075

Prisintervall
1,2567 kr - 0,9034 kr

Lagernivåer
52000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
Avslutningsbricka 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Svart

10049112

Prisintervall
1,5655 kr - 1,2093 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
Avslutningsbricka 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Svart

10048795

Prisintervall
1,1978 kr - 0,8589 kr

Lagernivåer
236545 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
Avslutningsbricka 3.2 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Svart

10049136

Prisintervall
0,6262 kr - 0,451 kr

Lagernivåer
34641 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    6.5 mm
Avslutningsbricka 3.2 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Svart

10049051

Prisintervall
0,7411 kr - 0,5328 kr

Lagernivåer
53800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
Avslutningsbricka 4.3 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Svart

10048894

Prisintervall
0,7411 kr - 0,5328 kr

Lagernivåer
185060 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    10.5 mm
Avslutningsbricka 3.2 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Svart

10048979

Prisintervall
0,744 kr - 0,5342 kr

Lagernivåer
49080 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
Avslutningsbricka 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Svart

10048955

Prisintervall
1,4506 kr - 1,0369 kr

Lagernivåer
38424 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
Avslutningsbricka 5.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Svart

10048917

Prisintervall
0,8359 kr - 0,5989 kr

Lagernivåer
366000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
Avslutningsbricka 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Svart

10048818

Prisintervall
1,623 kr - 1,172 kr

Lagernivåer
6714 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
Avslutningsbricka 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Svart

10049198

Prisintervall
1,1978 kr - 0,8589 kr

Lagernivåer
105748 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
Avslutningsbricka 4.3 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Svart

10048757

Prisintervall
0,7411 kr - 0,5328 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Ytterdiameter
    10.5 mm
Avslutningsbricka 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Svart

10049099

Prisintervall
1,3687 kr - 0,9809 kr

Lagernivåer
40062 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
Avslutningsbricka 5.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Svart

10048771

Prisintervall
0,8359 kr - 0,5989 kr

Lagernivåer
55504 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
Avslutningsbricka 3.2 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Svart

10048870

Prisintervall
0,6262 kr - 0,451 kr

Lagernivåer
124000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    8.5 mm
Avslutningsbricka 3.2 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Svart

10048733

Prisintervall
0,6262 kr - 0,451 kr

Lagernivåer
10750 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Ytterdiameter
    8.5 mm
Avslutningsbricka 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Svart

10049037

Prisintervall
1,7809 kr - 1,3745 kr

Lagernivåer
159987 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
Avslutningsbricka 0.260 in 0.683 in 4.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10333525

Prisintervall
1,1886 kr - 0,9627 kr

Lagernivåer
8496 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Standardbricka
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/4"
Avslutningsbricka 0.196 in 0.575 in 3.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10333518

Prisintervall
1,1151 kr - 0,9032 kr

Lagernivåer
796 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Standardbricka
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10