Meny Sök

Avslutningsbrickor

I lager

Avslutningsbrickor skyddar skåp och andra applikationer från repor och andra skador som kan uppstå. De ger också skydd för felriktade hål, vilket innebär att det färdiga utseendet på din montering blir snyggt och prydligt.

Dessa brickor har en yta av hög kvalitet samt goda termiska och elektriska isoleringsegenskaper. De är mångsidiga och kan även användas som glidfötter, buffertar, fötter och distanser.

  • Material: nylon 6/6
  • Färger: Svart, naturfärgad och vit
  • Brandklass UL94 V2


Serienummer: SR1946

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
64 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibla gängstorlekar (alla) Typ Typ av bricka Skruvtyp Köp
0,6168 kr - 0,8609 kr 34405 I lager
Vit
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,8565 kr - 1,1953 kr 290 I lager
Vit
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,5488 kr - 0,7633 kr 36078 I lager
Vit
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,4645 kr - 0,645 kr 36188 I lager
Vit
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
2
Standardbricka
Skruv med platt skalle
0,4645 kr - 0,645 kr 28440 I lager
Svart
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,7026 kr - 0,9778 kr 91029 I lager
Svart
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,4645 kr - 0,645 kr 11498 I lager
Vit
3.2 mm
8.5 mm
M3
1
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
1,2071 kr - 1,6717 kr 82532 I lager
Vit
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,6168 kr - 0,8609 kr 113050 I lager
Vit
5.3 mm
12.7 mm
M5
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,8846 kr - 1,2337 kr 56396 I lager
Vit
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,7322 kr - 1,0222 kr 75135 I lager
Vit
4.3 mm
16.0 mm
M4
3
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
1,0104 kr - 1,4098 kr 11792 I lager
Vit
5.3 mm
18.0 mm
M5
4
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,5488 kr - 0,7633 kr 25500 I lager
Svart
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,6168 kr - 0,8609 kr 69348 I lager
Vit
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,5606 kr - 0,889 kr 77770 I lager
Naturfärgad
5.0 mm
12.0 mm
M5
6
Standardbricka
Försänkt skruv
1,0104 kr - 1,4098 kr 4108 I lager
Vit
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
1,2456 kr - 1,6125 kr 18994 I lager
Vit
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
1,068 kr - 1,4941 kr 105088 I lager
Vit
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
1,068 kr - 1,4941 kr 537976 I lager
Svart
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
3,299 kr - 3,299 kr 16800 I lager
Svart
6.4 mm
15.0 mm
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
  • av 4
Avslutningsbricka 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm Nylon Vit

10048405

Prisintervall
0,8609 kr - 0,6168 kr

Lagernivåer
34405 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avslutningsbricka 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm Nylon Vit

10048443

Prisintervall
1,1953 kr - 0,8565 kr

Lagernivåer
290 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avslutningsbricka 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Vit

10048740

Prisintervall
0,7633 kr - 0,5488 kr

Lagernivåer
36078 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avslutningsbricka 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon Vit

10048849

Prisintervall
0,645 kr - 0,4645 kr

Lagernivåer
36188 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Standardbricka
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
Avslutningsbricka 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm PA Svart

10048399

Prisintervall
0,645 kr - 0,4645 kr

Lagernivåer
28440 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avslutningsbricka 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm PA Svart

10048436

Prisintervall
0,9778 kr - 0,7026 kr

Lagernivåer
91029 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avslutningsbricka 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Vit

10048726

Prisintervall
0,645 kr - 0,4645 kr

Lagernivåer
11498 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avslutningsbricka 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Vit

10048801

Prisintervall
1,6717 kr - 1,2071 kr

Lagernivåer
82532 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Avslutningsbricka 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Vit

10048900

Prisintervall
0,8609 kr - 0,6168 kr

Lagernivåer
113050 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avslutningsbricka 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Vit

10048924

Prisintervall
1,2337 kr - 0,8846 kr

Lagernivåer
56396 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avslutningsbricka 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Vit

10048986

Prisintervall
1,0222 kr - 0,7322 kr

Lagernivåer
75135 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avslutningsbricka 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Nylon Vit

10049082

Prisintervall
1,4098 kr - 1,0104 kr

Lagernivåer
11792 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avslutningsbricka 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Svart

10049150

Prisintervall
0,7633 kr - 0,5488 kr

Lagernivåer
25500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avslutningsbricka 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Vit

10049167

Prisintervall
0,8609 kr - 0,6168 kr

Lagernivåer
69348 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avslutningsbricka 5.0 mm 12.0 mm HDPE Naturfärgad

10116302

Prisintervall
0,889 kr - 0,5606 kr

Lagernivåer
77770 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Typ av bricka
    Standardbricka
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avslutningsbricka 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Nylon Vit

10049006

Prisintervall
1,4098 kr - 1,0104 kr

Lagernivåer
4108 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avslutningsbricka 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nylon Vit

10049105

Prisintervall
1,6125 kr - 1,2456 kr

Lagernivåer
18994 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avslutningsbricka 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Vit

10049204

Prisintervall
1,4941 kr - 1,068 kr

Lagernivåer
105088 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Avslutningsbricka 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Svart

10049211

Prisintervall
1,4941 kr - 1,068 kr

Lagernivåer
537976 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Avslutningsbricka 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Svart

10071991

Prisintervall
3,299 kr - 3,299 kr

Lagernivåer
16800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    15.0 mm