Meny Sök

Avslutningsbrickor

I lager

Avslutningsbrickor skyddar skåp och andra applikationer från repor och andra skador som kan uppstå. De ger också skydd för felriktade hål, vilket innebär att det färdiga utseendet på din montering blir snyggt och prydligt.

Dessa brickor har en yta av hög kvalitet samt goda termiska och elektriska isoleringsegenskaper. De är mångsidiga och kan även användas som glidfötter, buffertar, fötter och distanser.

  • Material: nylon 6/6
  • Färger: Svart, naturfärgad och vit
  • Brandklass UL94 V2


Serienummer: SR1946

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
64 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibla gängstorlekar (alla) Typ Typ av bricka Skruvtyp Köp
0,5328 kr - 0,7411 kr 2177 I lager
Vit
3.2 mm
14.0 mm
M3
4
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,7109 kr - 0,9924 kr 21635 I lager
Vit
4.3 mm
16.0 mm
M4
3
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,9809 kr - 1,3687 kr 14792 I lager
Vit
5.3 mm
18.0 mm
M5
4
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,5989 kr - 0,8359 kr 77050 I lager
Vit
5.3 mm
12.7 mm
M5
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,5342 kr - 0,744 kr 79951 I lager
Vit
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,5989 kr - 0,8359 kr 69848 I lager
Vit
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,5989 kr - 0,8359 kr 29940 I lager
Vit
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,5328 kr - 0,7411 kr 136998 I lager
Vit
4.3 mm
10.5 mm
M4
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
1,2093 kr - 1,5655 kr 18494 I lager
Vit
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
1,0369 kr - 1,4506 kr 538976 I lager
Svart
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,5328 kr - 0,7411 kr 39613 I lager
Vit
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,451 kr - 0,6262 kr 33416 I lager
Vit
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
1,0369 kr - 1,4506 kr 13784 I lager
Vit
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
skruvhuvud
1,172 kr - 1,623 kr 78032 I lager
Vit
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,9809 kr - 1,3687 kr 12608 I lager
Vit
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,451 kr - 0,6262 kr 138631 I lager
Vit
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,9034 kr - 1,2567 kr 41822 I lager
Vit
4.3 mm
16.0 mm
M4
4
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,5989 kr - 0,8359 kr 61869 I lager
Svart
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,8589 kr - 1,1978 kr 699226 I lager
Svart
6.4 mm
15.0 mm
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
2,3842 kr - 2,3842 kr 1000 I lager
Svart
5.3 mm
18.0 mm
3
Standardbricka
Försänkt skruv
  • av 4
Avslutningsbricka 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Nylon Vit

10049044

Prisintervall
0,7411 kr - 0,5328 kr

Lagernivåer
2177 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avslutningsbricka 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Vit

10048986

Prisintervall
0,9924 kr - 0,7109 kr

Lagernivåer
21635 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avslutningsbricka 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Nylon Vit

10049082

Prisintervall
1,3687 kr - 0,9809 kr

Lagernivåer
14792 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avslutningsbricka 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Vit

10048900

Prisintervall
0,8359 kr - 0,5989 kr

Lagernivåer
77050 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avslutningsbricka 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm Nylon Vit

10048962

Prisintervall
0,744 kr - 0,5342 kr

Lagernivåer
79951 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avslutningsbricka 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Vit

10049167

Prisintervall
0,8359 kr - 0,5989 kr

Lagernivåer
69848 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avslutningsbricka 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Vit

10048764

Prisintervall
0,8359 kr - 0,5989 kr

Lagernivåer
29940 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avslutningsbricka 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Vit

10048887

Prisintervall
0,7411 kr - 0,5328 kr

Lagernivåer
136998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avslutningsbricka 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nylon Vit

10049105

Prisintervall
1,5655 kr - 1,2093 kr

Lagernivåer
18494 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avslutningsbricka 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Svart

10049211

Prisintervall
1,4506 kr - 1,0369 kr

Lagernivåer
538976 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Avslutningsbricka 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Vit

10049143

Prisintervall
0,7411 kr - 0,5328 kr

Lagernivåer
39613 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avslutningsbricka 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Vit

10048863

Prisintervall
0,6262 kr - 0,451 kr

Lagernivåer
33416 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avslutningsbricka 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Vit

10048948

Prisintervall
1,4506 kr - 1,0369 kr

Lagernivåer
13784 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    skruvhuvud
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Avslutningsbricka 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Vit

10048801

Prisintervall
1,623 kr - 1,172 kr

Lagernivåer
78032 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Avslutningsbricka 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Nylon Vit

10049006

Prisintervall
1,3687 kr - 0,9809 kr

Lagernivåer
12608 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avslutningsbricka 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Nylon Vit

10049129

Prisintervall
0,6262 kr - 0,451 kr

Lagernivåer
138631 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avslutningsbricka 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Vit

10049068

Prisintervall
1,2567 kr - 0,9034 kr

Lagernivåer
41822 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avslutningsbricka 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Svart

10049174

Prisintervall
0,8359 kr - 0,5989 kr

Lagernivåer
61869 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avslutningsbricka 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Svart

10048931

Prisintervall
1,1978 kr - 0,8589 kr

Lagernivåer
699226 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
Avslutningsbricka 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Svart

10071809

Prisintervall
2,3842 kr - 2,3842 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Standardbricka
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Ytterdiameter
    18.0 mm