Meny Sök

Avslutningsbrickor

I lager

Avslutningsbrickor skyddar skåp och andra applikationer från repor och andra skador som kan uppstå. De ger också skydd för felriktade hål, vilket innebär att det färdiga utseendet på din montering blir snyggt och prydligt.

Dessa brickor har en yta av hög kvalitet samt goda termiska och elektriska isoleringsegenskaper. De är mångsidiga och kan även användas som glidfötter, buffertar, fötter och distanser.

  • Material: nylon 6/6
  • Färger: Svart, naturfärgad och vit
  • Brandklass UL94 V2


Serienummer: SR1946

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
64 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibla gängstorlekar (alla) Typ Typ av bricka Skruvtyp Köp
0,451 kr - 0,6262 kr 88500 I lager
Svart
3.2 mm
8.5 mm
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,5989 kr - 0,8359 kr 73504 I lager
Svart
5.3 mm
12.7 mm
1
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,451 kr - 0,6262 kr 1750 I lager
Svart
3.2 mm
8.5 mm
1
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
1,3745 kr - 1,7809 kr 151987 I lager
Svart
6.4 mm
22.0 mm
3
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,9032 kr - 1,1151 kr 796 I lager
Naturfärgad
5 mm
14.6 mm
#10
6
Standardbricka
Försänkt skruv
0,8263 kr - 1,0202 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
4.3 mm
13 mm
#8
6
Standardbricka
Försänkt skruv
0,451 kr - 0,6262 kr 39991 I lager
Svart
3.2 mm
6.5 mm
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,5342 kr - 0,744 kr 50080 I lager
Svart
3.2 mm
14.0 mm
3
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,8589 kr - 1,1978 kr 237545 I lager
Svart
6.4 mm
15.0 mm
1
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,5328 kr - 0,7411 kr 57300 I lager
Svart
3.2 mm
14.0 mm
4
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,5989 kr - 0,8359 kr 423000 I lager
Svart
5.3 mm
12.7 mm
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,9809 kr - 1,3687 kr 46562 I lager
Svart
5.3 mm
18.0 mm
4
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,9034 kr - 1,2567 kr 3500 I lager
Svart
4.3 mm
16.0 mm
4
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
1,2093 kr - 1,5655 kr 8306 I lager
Svart
6.4 mm
22.0 mm
4
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,5328 kr - 0,7411 kr 111560 I lager
Svart
4.3 mm
10.5 mm
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,8589 kr - 1,1978 kr 120748 I lager
Svart
6.4 mm
12.7 mm
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,7109 kr - 0,9924 kr 17480 I lager
Svart
4.3 mm
16.0 mm
3
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
1,172 kr - 1,623 kr 6714 I lager
Svart
8.4 mm
20.0 mm
1
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
1,0369 kr - 1,4506 kr 34924 I lager
Svart
8.4 mm
20.0 mm
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,5328 kr - 0,7411 kr 67000 I lager
Svart
4.3 mm
10.5 mm
1
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
  • av 4
Avslutningsbricka 3.2 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Svart

10048870

Prisintervall
0,6262 kr - 0,451 kr

Lagernivåer
88500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    8.5 mm
Avslutningsbricka 5.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Svart

10048771

Prisintervall
0,8359 kr - 0,5989 kr

Lagernivåer
73504 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
Avslutningsbricka 3.2 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Svart

10048733

Prisintervall
0,6262 kr - 0,451 kr

Lagernivåer
1750 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Ytterdiameter
    8.5 mm
Avslutningsbricka 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Svart

10049037

Prisintervall
1,7809 kr - 1,3745 kr

Lagernivåer
151987 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
Avslutningsbricka 0.196 in 0.575 in 3.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10333518

Prisintervall
1,1151 kr - 0,9032 kr

Lagernivåer
796 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Standardbricka
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10
Avslutningsbricka 0.171 in 0.510 in 2.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10333501

Prisintervall
1,0202 kr - 0,8263 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Standardbricka
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8
Avslutningsbricka 3.2 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Svart

10049136

Prisintervall
0,6262 kr - 0,451 kr

Lagernivåer
39991 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    6.5 mm
Avslutningsbricka 3.2 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Svart

10048979

Prisintervall
0,744 kr - 0,5342 kr

Lagernivåer
50080 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
Avslutningsbricka 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Svart

10048795

Prisintervall
1,1978 kr - 0,8589 kr

Lagernivåer
237545 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
Avslutningsbricka 3.2 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Svart

10049051

Prisintervall
0,7411 kr - 0,5328 kr

Lagernivåer
57300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
Avslutningsbricka 5.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Svart

10048917

Prisintervall
0,8359 kr - 0,5989 kr

Lagernivåer
423000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
Avslutningsbricka 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Svart

10049099

Prisintervall
1,3687 kr - 0,9809 kr

Lagernivåer
46562 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
Avslutningsbricka 4.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Svart

10049075

Prisintervall
1,2567 kr - 0,9034 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
Avslutningsbricka 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Svart

10049112

Prisintervall
1,5655 kr - 1,2093 kr

Lagernivåer
8306 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
Avslutningsbricka 4.3 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Svart

10048894

Prisintervall
0,7411 kr - 0,5328 kr

Lagernivåer
111560 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    10.5 mm
Avslutningsbricka 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Svart

10049198

Prisintervall
1,1978 kr - 0,8589 kr

Lagernivåer
120748 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
Avslutningsbricka 4.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Svart

10048993

Prisintervall
0,9924 kr - 0,7109 kr

Lagernivåer
17480 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
Avslutningsbricka 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Svart

10048818

Prisintervall
1,623 kr - 1,172 kr

Lagernivåer
6714 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
Avslutningsbricka 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Svart

10048955

Prisintervall
1,4506 kr - 1,0369 kr

Lagernivåer
34924 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
Avslutningsbricka 4.3 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Svart

10048757

Prisintervall
0,7411 kr - 0,5328 kr

Lagernivåer
67000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Ytterdiameter
    10.5 mm